Valikko Haku

Liikkeen vaimentimet

Varastossa

Liikkeen vaimentimet, jotka tunnetaan myös kiertovaimentimina, ovat mekaanisia osia, jotka toimivat pienten hammasrattaiden tapaan. Ne auttavat hidastamaan tai estämään koneiston liikkuvien osien liikkeet.Liikkeen vaimenninta voidaan käyttää myös läppien, korkkien, kansien ja muiden suojusten hallittuun avaamiseen ja sulkemiseen laitteistossa. Lyhyesti sanottuna liikkeen vaimentimet säätelevät liikkuvan kappaleen nopeutta ja kiihtyvyyttä.Liikkeen vaimennin on helppo asentaa, ja se voidaan asentaa osaksi kokoonpanoa, ja se on saatavilla monina eri kiristysmomentin ja hammasrattaan profiilina. Valikoimaamme kuuluu monia eri materiaaleja, kuten; polyoksimeteeni (POM), nailon ja polykarbonaatti (PC) - sekä lukuisia värivaihtoehtoja.

Sarjanumero: SR6271

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
146 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Hammaspyörätyyppi Väri Materiaali Kiinnitysreikien välinen etäisyys Momentti Karan korkeus Osta
1,9988 € - 2,656 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
0.25 N
1,9988 € - 2,656 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
0.30 N
Kysy toimitusaikaa täältä
Hylsypyörä
Väritön
POM
5.0 N
1,9988 € - 2,656 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
1.20 N
2,0488 € - 5,7171 € Kysy toimitusaikaa täältä
Hylsypyörä
Väritön
POM
3.4 N
Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
2.20 N
Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
0.30 N
10403181 Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
0.60 N
1,9988 € - 2,656 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
0.45 N
10403532 Kysy toimitusaikaa täältä
Hylsypyörä
Väritön
POM
6.0 N
100 Varastossa
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
0.60 N
1,9891 € - 2,6431 € 1300 Varastossa
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
0.45 N
1,9988 € - 2,656 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
0.25 N
26,7015 € - 30,7068 € 245 Varastossa
Vakiohammaspyörä
Väritön
PC
70.0 N
Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
0.12 N
1,9988 € - 2,656 € 100 Varastossa
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
0.25 N
1,9988 € - 2,656 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
2.20 N
1,9988 € - 2,656 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
0.45 N
Kysy toimitusaikaa täältä
Hylsypyörä
Väritön
POM
6.2 N
2,0488 € - 5,7171 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
0.60 N
  • / 8
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 0.25 N PA

10627235

Hinta-alue
2,656 € - 1,9988 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    20.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 0.30 N 15.0 mm PA

10628591

Hinta-alue
2,656 € - 1,9988 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.5 mm
  • Kokonaispituus
    19.7 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 5.0 N POM

10403594


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    12.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polykarbonaatti;Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Väritön
  • Hammaspyörätyyppi
    Hylsypyörä
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 1.20 N 15.0 mm PA

10645567

Hinta-alue
2,656 € - 1,9988 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.5 mm
  • Kokonaispituus
    19.7 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 3.4 N POM

10403556

Hinta-alue
5,7171 € - 2,0488 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    12.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.3 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polykarbonaatti;Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Väritön
  • Hammaspyörätyyppi
    Hylsypyörä
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 2.20 N PA

10403266


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    20.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 0.30 N 14.8 mm PA

10403334


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    14.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
  • Hammaspyörätyyppi
    Vakiohammaspyörä
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 0.60 N PA

10403181


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
  • Hammaspyörätyyppi
    Vakiohammaspyörä
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 0.45 N PA

10637838

Hinta-alue
2,656 € - 1,9988 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    20.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 6.0 N POM

10403532


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    13.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    18.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polykarbonaatti;Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Väritön
  • Hammaspyörätyyppi
    Hylsypyörä
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 0.60 N PA

10403099


Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
  • Hammaspyörätyyppi
    Vakiohammaspyörä
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 0.45 N PA

10637784

Hinta-alue
2,6431 € - 1,9891 €

Varastotasot
1300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    20.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 0.25 N 15.0 mm PA

10637821

Hinta-alue
2,656 € - 1,9988 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    7.7 mm
  • Kokonaispituus
    22.6 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 70.0 N 30.5 mm PC

10403747

Hinta-alue
30,7068 € - 26,7015 €

Varastotasot
245 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    32.6 mm
  • Koko materiaali
    Polykarbonaatti;Sinkkiseos;Nitriili-butadieenikumi;Silikoniöljy
  • Väri
    Väritön
  • Hammaspyörätyyppi
    Vakiohammaspyörä
  • Momentti
    70.0 N
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 0.12 N PA

10403143


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
  • Hammaspyörätyyppi
    Vakiohammaspyörä
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 0.25 N PA

10645215

Hinta-alue
2,656 € - 1,9988 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    20.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 2.20 N 15.0 mm PA

10436172

Hinta-alue
2,656 € - 1,9988 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.5 mm
  • Kokonaispituus
    19.7 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 0.45 N 15.0 mm PA

10642474

Hinta-alue
2,656 € - 1,9988 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.5 mm
  • Kokonaispituus
    19.7 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 6.2 N POM

10403570


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    12.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polykarbonaatti;Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Väritön
  • Hammaspyörätyyppi
    Hylsypyörä
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 0.60 N PA

10403280

Hinta-alue
5,7171 € - 2,0488 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    20.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta