Valikko Haku

Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 2.20 N 15.0 mm PA

This bidirectional damping is made of POM, polyamide (PA 66), silicone and silicone oil. It has a torque of 2.20 Ncm ±0.35 and body diameter of 15 mm to fit by snapping into place. It is used to control the speed and acceleration of a movement in a travelling body. Simple to install, they can be fitted as part of an assembly.
Essentra tuotenumero:

10436172

Valmistajan tuotenumero:

551289

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 299 2,656 €
300 - 999 2,3959 €
1000 + 1,9988 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

265,60 €

100 x 2,656 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kotelon halkaisija 15.1 mm
Kokonaiskorkeus 8.5 mm
Kokonaispituus 19.7 mm
Koko materiaali Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
Väri Musta
Hammaspyörätyyppi Vakiohammaspyörä
Momentti 2.20 N
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä