Valikko Haku

Liikkeen vaimentimet

Varastossa

Liikkeen vaimentimet, jotka tunnetaan myös kiertovaimentimina, ovat mekaanisia osia, jotka toimivat pienten hammasrattaiden tapaan. Ne auttavat hidastamaan tai estämään koneiston liikkuvien osien liikkeet.Liikkeen vaimenninta voidaan käyttää myös läppien, korkkien, kansien ja muiden suojusten hallittuun avaamiseen ja sulkemiseen laitteistossa. Lyhyesti sanottuna liikkeen vaimentimet säätelevät liikkuvan kappaleen nopeutta ja kiihtyvyyttä.Liikkeen vaimennin on helppo asentaa, ja se voidaan asentaa osaksi kokoonpanoa, ja se on saatavilla monina eri kiristysmomentin ja hammasrattaan profiilina. Valikoimaamme kuuluu monia eri materiaaleja, kuten; polyoksimeteeni (POM), nailon ja polykarbonaatti (PC) - sekä lukuisia värivaihtoehtoja.

Sarjanumero: SR6271

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
146 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Hammaspyörätyyppi Väri Materiaali Kiinnitysreikien välinen etäisyys Momentti Karan korkeus Osta
6,2702 € - 13,1675 € 2694 Varastossa
Hylsypyörä
Väritön
PC
20.0 N
Kysy toimitusaikaa täältä
Hylsypyörä
Väritön
PC
15.0 N
1,9501 € - 2,5912 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
1.20 N
Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
0.12 N
1,9988 € - 2,656 € Kysy toimitusaikaa täältä
Hylsypyörä
Väritön
POM
5.0 N
Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
1.20 N
400 Varastossa
Hylsypyörä
Väritön
POM
8.0 N
1,9501 € - 2,5912 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
0.95 N
Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
2.20 N
1,9501 € - 2,5912 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
0.45 N
1,9988 € - 5,5777 € 80 Varastossa
Hylsypyörä
Väritön
POM
11.0 N
1,9988 € - 5,5777 € 1510 Varastossa
Hylsypyörä
Väritön
POM
10.0 N
4,6275 € - 7,1467 € 284 Varastossa
Vakiohammaspyörä
Musta
POM
0.95 N
4,6275 € - 7,1467 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
POM
2.20 N
7,4889 € - 15,7268 € 1091 Varastossa
Vakiohammaspyörä
Musta
POM
7.5 N
5,5448 € - 12,1329 € 1184 Varastossa
Vakiohammaspyörä
Musta
PC;Asetaali
5,5448 € - 7,9065 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
PC;Asetaali
4,6275 € - 7,1467 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
POM
0.3 N
4,6275 € - 7,1467 € 490 Varastossa
Vakiohammaspyörä
Musta
POM
1.5 N
4,6275 € - 7,1467 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
POM
2.2 N
  • / 8
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 20.0 N PC

10350973

Hinta-alue
13,1675 € - 6,2702 €

Varastotasot
2694 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    13.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    18.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Lasitäytteinen 15 % Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Väritön
  • Hammaspyörätyyppi
    Hylsypyörä
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 15.0 N PC

10350966


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    13.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    18.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polykarbonaatti;Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Väritön
  • Hammaspyörätyyppi
    Hylsypyörä
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 1.20 N PA

10645550

Hinta-alue
2,5912 € - 1,9501 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    20.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 0.12 N PA

10403310


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    14.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
  • Hammaspyörätyyppi
    Vakiohammaspyörä
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 5.0 N POM

10553985

Hinta-alue
2,656 € - 1,9988 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    13.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    18.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polykarbonaatti;Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Väritön
  • Hammaspyörätyyppi
    Hylsypyörä
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 1.20 N PA

10403372


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    14.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
  • Hammaspyörätyyppi
    Vakiohammaspyörä
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 8.0 N POM

10403549


Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    13.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    18.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polykarbonaatti;Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Väritön
  • Hammaspyörätyyppi
    Hylsypyörä
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 0.95 N PA

10637791

Hinta-alue
2,5912 € - 1,9501 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    20.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 2.20 N PA

10403228


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
  • Hammaspyörätyyppi
    Vakiohammaspyörä
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 0.45 N 15.0 mm PA

10645185

Hinta-alue
2,5912 € - 1,9501 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    7.7 mm
  • Kokonaispituus
    22.6 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 11.0 N POM

10403518

Hinta-alue
5,5777 € - 1,9988 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    13.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    18.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polykarbonaatti;Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Väritön
  • Hammaspyörätyyppi
    Hylsypyörä
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 10.0 N POM

10403501

Hinta-alue
5,5777 € - 1,9988 €

Varastotasot
1510 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    13.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    18.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polykarbonaatti;Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Väritön
  • Hammaspyörätyyppi
    Hylsypyörä
Rotaatiovaimennin - rataksella 0.95 N 10.4 mm POM

10328491

Hinta-alue
7,1467 € - 4,6275 €

Varastotasot
284 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    90 °C
  • Kokonaiskorkeus
    7.9 mm
  • Kokonaispituus
    21.0 mm
  • Pyörän ulkohalkaisija
    10.4 mm
Rotaatiovaimennin - rataksella 2.20 N 10.4 mm POM

10328477

Hinta-alue
7,1467 € - 4,6275 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    90 °C
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    20.8 mm
  • Pyörän ulkohalkaisija
    10.4 mm
Rotaatiovaimennin - rataksella 7.5 N 22.0 mm POM

10403716

Hinta-alue
15,7268 € - 7,4889 €

Varastotasot
1091 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    19.0 mm
  • Pyörän ulkohalkaisija
    16.2 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
  • Hammaspyörätyyppi
    Vakiohammaspyörä
Rotaatiovaimennin - rataksella 20.0 (gf.cm) @ 20RPM and 23° C N 15.0 mm PC;Asetaali

10317266

Hinta-alue
12,1329 € - 5,5448 €

Varastotasot
1184 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    125 °C
  • Kokonaiskorkeus
    5.9 mm
  • Kokonaispituus
    24.0 mm
  • Koko materiaali
    Polykarbonaatti;Asetaali
Rotaatiovaimennin - rataksella 60.0 (gf.cm) @ 20RPM and 23° C N 15.0 mm PC;Asetaali

10317280

Hinta-alue
7,9065 € - 5,5448 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    125 °C
  • Kokonaiskorkeus
    6.6 mm
  • Kokonaispituus
    24.0 mm
  • Koko materiaali
    Polykarbonaatti;Asetaali
Rotaatiovaimennin - rataksella 0.3 N 8.8 mm POM

10328514

Hinta-alue
7,1467 € - 4,6275 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    90 °C
  • Kokonaiskorkeus
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    21.5 mm
  • Pyörän ulkohalkaisija
    10.4 mm
Rotaatiovaimennin - rataksella 1.5 N 8.8 mm POM

10328552

Hinta-alue
7,1467 € - 4,6275 €

Varastotasot
490 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    90 °C
  • Kokonaiskorkeus
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    21.5 mm
  • Pyörän ulkohalkaisija
    10.4 mm
Rotaatiovaimennin - rataksella 2.2 N 8.8 mm POM

10328590

Hinta-alue
7,1467 € - 4,6275 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    90 °C
  • Kokonaiskorkeus
    7.7 mm
  • Kokonaispituus
    24.0 mm
  • Pyörän ulkohalkaisija
    10.4 mm