Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 4999 | 0,4928 € |
5000 + | 0,46 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Clear |
---|---|
Full Material | Polycarbonate |
Head Shape | Flat |
Hole Diameter | 1.5 mm |
Hole Diameter | 0.059 in |
Hole Spacing Length | 4.7 mm |
Hole Spacing Length | 0.185 in |
Overall Width | 6.4 mm |
Overall Width | 0.252 in |
Pipe Diameter | 3.0 mm |
Pipe Diameter | 0.118 in |
Pipe Length | 12.7 mm |
Pipe Length | 0.5 in |
Stud Length | 2.5 mm |
Stud Length | 0.098 in |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Package Quantity | 1000 |
Style | 1 |
Commodity Code | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa