Valikko Haku

Läpivientimutterit

Varastossa

Läpivientimuttereita käytetään kiinnittämään kahden paneelin väliset kierreliitokset

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
45 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Ruuvikoko Kannan korkeus Kannan läpimitta Paneelin enimmäispaksuus Osta
0,1039 € - 0,1382 € Kysy toimitusaikaa täältä
#12
3.3 mm
13.6 mm
3.2 mm
0,12 € - 0,132 € 2000 Varastossa
#8;#10
17.6 mm
12.5 mm
2.8 mm
0,0808 € - 0,1076 € 9967 Varastossa
9.5 mm
12.7 mm
4.0 mm
0,0978 € - 0,2286 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
12.6 mm
4.3 mm
0,0683 € - 0,0826 € Kysy toimitusaikaa täältä
#8;#10
0.8 mm
3.6 mm
0,089 € - 0,1076 € Kysy toimitusaikaa täältä
#8;#10
3.2 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,0719 € - 0,0887 € Kysy toimitusaikaa täältä
#8;#10
7.9 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,0738 € - 0,0911 € Kysy toimitusaikaa täältä
#8;#10
6.4 mm
3.6 mm
0,0574 € - 0,091 € 21888 Varastossa
2.9
1.3 mm
8.0 mm
2.5 mm
0,0986 € - 0,1218 € Kysy toimitusaikaa täältä
#6
18.3 mm
12.7 mm
3.8 mm
0,0827 € - 0,1105 € 1342 Varastossa
#8;#10
6.4 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,0727 € - 0,0799 € Kysy toimitusaikaa täältä
#10
6.4 mm
14.3 mm
3.2 mm
0,0574 € - 0,1342 € Kysy toimitusaikaa täältä
#10
1.6 mm
14.4 mm
4.0 mm
0,0562 € - 0,0749 € 58476 Varastossa
#10
0.9 mm
12.7 mm
4.1 mm
0,1107 € - 0,1754 € 98590 Varastossa
4.8
1.6 mm
14.0 mm
5.0 mm
0,0698 € - 0,1107 € 44153 Varastossa
3.5
1.4 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,1648 € - 0,2193 € Kysy toimitusaikaa täältä
5/16
1.6 mm
19.1 mm
3.4 mm
0,0871 € - 0,1385 € 75000 Varastossa
4.2
1.5 mm
12.0 mm
4.0 mm
0,2072 € - 0,2558 € Kysy toimitusaikaa täältä
#8;#10
27.0 mm
13.9 mm
2.8 mm
0,2215 € - 0,2735 € Kysy toimitusaikaa täältä
1/4
27.0 mm
15.9 mm
3.2 mm
  • / 3
Peltimutteri 8.9 x 9.0 mm 0.8 mm 3.2 mm #12 Nailon 6/6

10404980

Hinta-alue
0,1382 € - 0,1039 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ruuvikoko
    #12
  • Kannan läpimitta
    13.6 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kokonaispituus
    10.4 mm
  • Väri
    Väritön
Peltimutteri 7.14 x 7.26 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nailon 6/6

10404966

Hinta-alue
0,132 € - 0,12 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ruuvikoko
    #8;#10
  • Kannan läpimitta
    12.5 mm
  • Kannan korkeus
    17.6 mm
  • Kokonaispituus
    24.7 mm
  • Väri
    Väritön
Peltimutteri 6.99 x 7.34 mm 0.8 mm 4.0 mm Nailon 6/6

10404911

Hinta-alue
0,1076 € - 0,0808 €

Varastotasot
9967 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    9.5 mm
  • Kokonaispituus
    17.6 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Peltimutteri 7.14 x 8.26 mm 1.6 mm 4.3 mm Nailon 6/6

10405055

Hinta-alue
0,2286 € - 0,0978 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.6 mm
  • Kannan korkeus
    7.9 mm
  • Kokonaispituus
    16.15 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Peltimutteri 7.9 x 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nailon 6/6

10307205

Hinta-alue
0,0826 € - 0,0683 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ruuvikoko
    #8;#10
  • Kannan korkeus
    0.8 mm
  • Kokonaispituus
    14.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Peltimutteri 6.4 x 7.1 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nailon 6/6

10307243

Hinta-alue
0,1076 € - 0,089 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ruuvikoko
    #8;#10
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.2 mm
  • Kokonaispituus
    14.3 mm
  • Väri
    Väritön
Peltimutteri 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nailon 6/6

10307786

Hinta-alue
0,0887 € - 0,0719 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ruuvikoko
    #8;#10
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    7.9 mm
  • Kokonaispituus
    21.8 mm
  • Väri
    Väritön
Peltimutteri 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nailon 6/6

10307199

Hinta-alue
0,0911 € - 0,0738 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ruuvikoko
    #8;#10
  • Kannan korkeus
    6.4 mm
  • Kokonaispituus
    20.1 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Nailon 6/6 2.9 mm Läpivientimutteri 5.0 x 5.0 mm

10091388

Hinta-alue
0,091 € - 0,0574 €

Varastotasot
21888 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ruuvikoko
    2.9
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Peltimutteri 7.1 x 7.2 mm 0.8 mm 3.8 mm #6 Nailon 6/6

10404935

Hinta-alue
0,1218 € - 0,0986 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ruuvikoko
    #6
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    18.3 mm
  • Kokonaispituus
    27.0 mm
  • Väri
    Väritön
Peltimutteri 7.14 x 8.26 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nailon 6/6

10404874

Hinta-alue
0,1105 € - 0,0827 €

Varastotasot
1342 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ruuvikoko
    #8;#10
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    6.4 mm
  • Kokonaispituus
    13.5 mm
  • Väri
    Väritön
Peltimutteri 8.9 x 9.0 mm 0.8 mm 3.2 mm #10 Nailon 6/6

10404997

Hinta-alue
0,0799 € - 0,0727 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ruuvikoko
    #10
  • Kannan läpimitta
    14.3 mm
  • Kannan korkeus
    6.4 mm
  • Kokonaispituus
    14.5 mm
  • Väri
    Väritön
Peltimutteri 8.3 x 8.4 mm 0.8 mm 4.0 mm #10 Nailon 6/6

10405048

Hinta-alue
0,1342 € - 0,0574 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ruuvikoko
    #10
  • Kannan läpimitta
    14.4 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kokonaispituus
    9.7 mm
  • Väri
    Väritön
Peltimutteri 7.9 mm 0.8 mm 4.1 mm #10 Nailon 6/6

10405000

Hinta-alue
0,0749 € - 0,0562 €

Varastotasot
58476 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ruuvikoko
    #10
  • Reiän koko
    7.9 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    0.9 mm
  • Kokonaispituus
    8.3 mm
Peltimutteri 8.0 x 8.0 mm 0.8 mm 5.0 mm 4.8 mm Nailon 6/6

10091425

Hinta-alue
0,1754 € - 0,1107 €

Varastotasot
98590 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ruuvikoko
    4.8
  • Kannan läpimitta
    14.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Peltimutteri 6.0 x 6.0 mm 0.8 mm 3.0 mm 3.5 mm Nailon 6/6

10091401

Hinta-alue
0,1107 € - 0,0698 €

Varastotasot
44153 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ruuvikoko
    3.5
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.4 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Peltimutteri 10.5 x 10.9 mm 0.8 mm 3.4 mm 5/16 in Nailon 6/6

10405031

Hinta-alue
0,2193 € - 0,1648 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ruuvikoko
    5/16
  • Kannan läpimitta
    19.1 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kokonaispituus
    9.5 mm
  • Väri
    Väritön
Nailon 6/6 4.2 mm Läpivientimutteri 7.0 x 7.0 mm

10091418

Hinta-alue
0,1385 € - 0,0871 €

Varastotasot
75000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ruuvikoko
    4.2
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Peltimutteri 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nailon 6/6

10404959

Hinta-alue
0,2558 € - 0,2072 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ruuvikoko
    #8;#10
  • Kannan läpimitta
    13.9 mm
  • Kannan korkeus
    27.0 mm
  • Kokonaispituus
    34.1 mm
  • Väri
    Väritön
Peltimutteri 9.5 mm 0.8 mm 3.2 mm 1/4 in Nailon 6/6

10404812

Hinta-alue
0,2735 € - 0,2215 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ruuvikoko
    1/4
  • Reiän koko
    9.5 mm
  • Kannan läpimitta
    15.9 mm
  • Kannan korkeus
    27.0 mm
  • Kokonaispituus
    34.1 mm