Valikko Haku

Peltimutteri 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nailon 6/6

Läpivientimutteri on suunniteltu napsahtamaan valmiiseen reikään, ja sitä käytetään ruuvin kanssa liittämään useita paneeleita yhteen. Se on valmistettu värittömästä nailonista, siinä on neliön muotoinen pää ja sitä käytetään sähkö-, elektroniikka- ja autoteollisuudessa.
Essentra tuotenumero:

10404959

Valmistajan tuotenumero:

60SGN00818

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 2499 0,2558 €
2500 - 9999 0,2302 €
10000 + 0,2072 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

127,90 €

500 x 0,2558 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ruuvikoko #8;#10
Kannan läpimitta 13.9 mm
Kannan korkeus 27.0 mm
Kokonaispituus 34.1 mm
Väri Väritön
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Kannan muoto Pyöreä
Tullinimike 3926909790
Kannan koko 13.9 mm
Kannan tyyli Pyöreä

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä