Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Läpivientimuttereita käytetään kiinnittämään kahden paneelin väliset kierreliitokset
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Ruuvikoko | Kannan korkeus | Kannan läpimitta | Paneelin enimmäispaksuus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1039 € - 0,1382 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#12
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,12 € - 0,132 € | 2000 Varastossa |
#8;#10
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,0808 € - 0,1076 € | 9967 Varastossa |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0978 € - 0,2286 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
| 0,0683 € - 0,0826 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#8;#10
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,089 € - 0,1076 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,0719 € - 0,0887 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#8;#10
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,0738 € - 0,0911 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,0574 € - 0,091 € | 22888 Varastossa |
2.9
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0986 € - 0,1218 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#6
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 0,0827 € - 0,1105 € | 1342 Varastossa |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0727 € - 0,0799 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0574 € - 0,1342 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#10
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0562 € - 0,0749 € | 58476 Varastossa |
#10
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 0,1107 € - 0,1754 € | 101840 Varastossa |
4.8
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0698 € - 0,1107 € | 44153 Varastossa |
3.5
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1648 € - 0,2193 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5/16
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
||
| 0,0871 € - 0,1385 € | 75500 Varastossa |
4.2
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,2072 € - 0,2558 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#8;#10
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,2215 € - 0,2735 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1/4
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm