Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 + | 1,8345 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Type | Hole Grommet |
Compatible Hole Diameter | 4.8 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.189 in |
Hole Diameter | 4.8 mm |
Hole Diameter | 0.189 in |
Inside Diameter | 7.7 mm |
Inside Diameter | 0.303 in |
Overall Diameter | 10.9 mm |
Overall Diameter | 0.429 in |
Overall Height | 4.8 mm |
Overall Height | 0.189 in |
Panel Thickness | 0.8 mm |
Panel Thickness | 0.031 in |
Full Material | Silicone Rubber |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Commodity Code | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa