Läpivientiholkit antavat lisätukea ja -suojaa paneelien läpi kulkeville kaapeleille ja johdoille.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva reiän halkaisija | Paneelin paksuus | Yhteensopiva kaapelin halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1006 € - 0,2425 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.366 in
9.3 mm
|
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| 0,2806 € - 0,6365 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
||
| 0,1768 € - 0,4007 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1473 € - 0,333 € | 3800 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,051 € - 0,051 € | 64387 Varastossa |
0.335 in
8.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1431 € - 0,3772 € | 5100 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,2273 € - 0,5422 € | 10068 Varastossa |
0.563 in
14.3 mm
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,2034 € - 0,2666 € | 5814 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1087 € - 0,2743 € | 11606 Varastossa |
0.299 in
7.6 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
||
| 10084991 | 0,1263 € - 0,3241 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
|
| 0,1246 € - 0,3005 € | 12300 Varastossa |
0.295 in
7.5 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1431 € - 0,3241 € | 4000 Varastossa |
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,1655 € - 0,2147 € | 7696 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 10085028 | 0,1075 € - 0,2587 € | 7685 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
|
| 0,2904 € - 0,8929 € | 7291 Varastossa |
0.378 in
9.6 mm
|
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,1525 € - 0,3204 € | 45950 Varastossa |
0.28 in
7.1 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa