Valikko Haku

Läpivientiholkki 7.1 mm 4.0 mm PVC

This black flexible PVC grommet sleeve provides additional support and protection for cables and wires passing through panels.
Essentra tuotenumero:

10340752

Valmistajan tuotenumero:

1347528

30950 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,3204 €
5000 + 0,1525 €
Vakiopakkaus: 5000

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

160,20 €

500 x 0,3204 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Yhteensopiva kaapelin halkaisija 4.0 mm
Yhteensopiva reiän halkaisija 7.1 mm
Kannan läpimitta 9.5 mm
Holkin pituus 21.8 mm
Vakio AISI
Vakio DIN
Koko materiaali Polyvinyylikloridi
Tullinimike 3926909790

Tuote 1347528 korvaa:

Läpivientiholkki 7.1 mm 4.0 mm PVC
Essentra tuotenumero: 10544761
Valmistajan tuotenumero: 40016

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä