Valikko Haku

Grommet Sleeve 12.7 mm 3.2 mm PVC

This black flexible PVC grommet sleeve provides additional support and protection for cables and wires passing through panels.
Tuotekoodi:

12462

3690 Varastossa For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
200 - 1999 0,3162 €
2000 + 0,1232 €
Vakiopakkaus: 2000

Tilaa useita 200

Kokonaishinta:

63,24 €

200 x 0,3162 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Colour Black
Material PVC
Compatible Hole Diameter 12.7 mm
Head Diameter 15.1 mm
Panel Thickness 3.2 mm
Sleeve Length 35.5 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä