Yleiskäyttöisten lämpökutisteputki valikoima on käyttömahdollisuuksiltaan sekä malli- ja värivaihtoehdoiltaan monipuolinen. 3:1 putkien liimaton versio on erittäin taipuisa, ja sitä käytetään laajalti sähköeristykseen, jännitteisten osien suojaamiseen ja liitosten sulkemiseen, suuren eristyskykynsä ja erinomaisen joustavuutensa ansiosta. Lisäksi se niputtaa johdot erittäin taipuisiksi kevyen käytön johtosarjoiksi. Voidaan käyttää johtojen, kaapeleiden, liittimien ja komponenttien tunnistamiseen tai värikoodaukseen
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Sisähalkaisija (kutistettu) | Kutistumissuhde | Esikutistettu sisähalkaisija | Väri | Putken muoto | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,1296 € - 14,5946 € | 98 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Musta
|
Pyöreä
|
||
| 14,8547 € - 16,4976 € | 40 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Musta
|
Pyöreä
|
||
| 37,6502 € - 41,826 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
Litteä
|
||
| 14,8547 € - 16,4976 € | 138 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Ruskea
|
Pyöreä
|
||
| 13,1296 € - 14,5946 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Harmaa
|
Pyöreä
|
||
| 14,8547 € - 16,4976 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Harmaa
|
Pyöreä
|
||
| 13,1296 € - 14,5946 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Harmaa
|
Pyöreä
|
||
| 29,819 € - 33,1459 € | 89 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Punainen
|
Litteä
|
||
| 13,1296 € - 14,5946 € | 127 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Valkoinen
|
Pyöreä
|
||
| 16,4018 € - 18,2227 € | 28 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
2:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Valkoinen
|
Litteä
|
||
| 16,4018 € - 18,2227 € | 381 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
2:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Musta
|
Litteä
|
||
| 13,1296 € - 14,5946 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
Ruskea
|
Pyöreä
|
||
| 16,4018 € - 18,2227 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.189 in
4.8 mm
|
2:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Ruskea
|
Litteä
|
||
| 37,6502 € - 41,826 € | 14 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Harmaa
|
Litteä
|
||
| 13,6773 € - 15,197 € | 46 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Punainen
|
Pyöreä
|
||
| 17,3738 € - 19,3043 € | 132 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Punainen
|
Litteä
|
||
| 13,1296 € - 14,5946 € | 159 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Valkoinen
|
Pyöreä
|
||
| 14,8547 € - 16,4976 € | 136 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Valkoinen
|
Pyöreä
|
||
| 13,1296 € - 14,5946 € | 175 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Punainen
|
Pyöreä
|
||
| 14,8547 € - 16,4976 € | 1068 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Punainen
|
Pyöreä
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa