10392058
495838
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 1 - 9 | 14,5946 € |
| 10 - 19 | 13,8689 € |
| 20 + | 13,1296 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| adheesio | Kiinnittymätön |
|---|---|
| Sertifiointi | UL |
| Väri | Harmaa |
| Pakkaustapa | Rulla laatikossa |
| Sisähalkaisija (kutistettu) | 0.031 in |
| Sisähalkaisija (kutistettu) | 0.8 mm |
| Täyden palautumisen minimilämpötila | 100 °C |
| Täyden palautumisen minimilämpötila | 212 °F |
| Käyttölämpötila-alue | -67 - 257 °F |
| Käyttölämpötila-alue | -55 - 125 °C |
| Kokonaispituus | 32.808 ft |
| Kokonaispituus | 10.0 m |
| Esikutistettu sisähalkaisija | 1.6 mm |
| Esikutistettu sisähalkaisija | 0.063 in |
| Seinän paksuus (kutistunut) | 0.016 in |
| Seinän paksuus (kutistunut) | 0.4 mm |
| Materiaalin syttyvyysstandardi | UL224 VW-1 |
| Kutistumissuhde | 2:1 |
| Koko materiaali | Verkkorakenteinen polyolefiini |
| Tullinimike | 3917390099 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa