Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 + | 310,731 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adhesion | Adhesive |
---|---|
Certification | UL |
Colour | Black |
Material | PO |
Packaging Style | Reel |
Special Features | Flame Retardant |
Tube Shape | Round |
Inside Diameter (Shrunk) | 2.0 mm |
Inside Diameter (Shrunk) | 0.079 in |
Maximum Operating Temperature | 125 °C |
Maximum Operating Temperature | 257 °F |
Minimum Full Recovery Temperature | 110 °C |
Minimum Full Recovery Temperature | 230 °F |
Minimum Operating Temperature | -55 °C |
Minimum Operating Temperature | -67 °F |
Operating Temperature Range | -55 - 125 °C |
Operating Temperature Range | -67 - 257 °F |
Overall Length | 75.0 m |
Overall Length | 246.063 ft |
Pre-Shrunk Inside Diameter | 6.0 mm |
Pre-Shrunk Inside Diameter | 0.236 in |
Wall Thickness (Shrunk) | 1.0 mm |
Wall Thickness (Shrunk) | 0.039 in |
Shrink Ratio | 3:1 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa