Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 9 | 61,6963 € |
10 - 49 | 44,8664 € |
50 + | 42,0614 € |
Adhesion | Non-Adhesive |
---|---|
Colour | Black |
Material | PO |
Packaging Style | Box |
Special Features | Flame Retardant |
Tube Shape | Round |
Inside Diameter (Shrunk) | 12.7 mm |
Inside Diameter (Shrunk) | 0.5 in |
Maximum Operating Temperature | 125 °C |
Maximum Operating Temperature | 257 °F |
Minimum Full Recovery Temperature | 100 °C |
Minimum Full Recovery Temperature | 212 °F |
Minimum Operating Temperature | -55 °C |
Minimum Operating Temperature | -67 °F |
Operating Temperature Range | -55 - 125 °C |
Operating Temperature Range | -67 - 257 °F |
Overall Length | 5.0 m |
Overall Length | 16.404 ft |
Pre-Shrunk Inside Diameter | 25.4 mm |
Pre-Shrunk Inside Diameter | 1 in |
Wall Thickness (Shrunk) | 0.9 mm |
Wall Thickness (Shrunk) | 0.035 in |
Shrink Ratio | 2:1 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa