Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tarjoamme laajan valikoiman laitepyöriä, jotka sopivat useisiin käyttösovelluksiin ja eri teollisuudenaloihin. Laitepyöriämme saa useissa materiaaleissa, kuten: polyamidi, polyuretaani, kumi ja lämpömuovi. Upea valikoima värejä: punainen, sininen, harmaa, musta ja valkoinen, sekä erilaisia kokoja ja kuormauskapasiteetteja kaikkiin käyttötarkoituksiisi.
Sarjanumero: SR5629 ,SR5646, SR5767
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Pyörän halkaisija | Väri | Pyörän materiaali | Kuormituskapasiteetti | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,0868 € - 14,8823 € | 220 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
Musta
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 7,0868 € - 14,8823 € | 2 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
Musta
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 2,8768 € - 2,8768 € | 157 Varastossa |
2.953 in
75.0 mm
|
Valkoinen
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,5908 € - 0,5908 € | 700 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Musta
|
PP
|
35.7 kg
35.7 kg
|
||
| 2,989 € - 2,989 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.937 in
100.0 mm
|
Valkoinen
|
PA
|
90.0 kg
90.0 kg
|
||
| 2,0488 € - 2,0488 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.15 in
80.0 mm
|
Valkoinen
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1,044 € - 1,1591 € | 1776 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
Valkoinen
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 0,5795 € - 0,6034 € | 6154 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Valkoinen
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 4,7432 € - 6,6377 € | 40 Varastossa |
4.921 in
125.0 mm
|
Valkoinen
|
PA
|
122.0 kg
122.0 kg
|
||
| 0,369 € - 0,5164 € | 200 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Musta
|
PP
|
24.5 kg
24.5 kg
|
||
| 1,3696 € - 1,9225 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.15 in
80.0 mm
|
Musta
|
PP
|
50.1 kg
50.1 kg
|
||
| 0,6862 € - 0,9598 € | 160 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
Musta
|
PP
|
40.8 kg
40.8 kg
|
||
| 9,9495 € - 9,9495 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.362 in
60.0 mm
|
Musta
|
Muovi
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 2,2733 € - 2,5259 € | 240 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Musta
|
Muovi
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 24,1934 € - 75,4134 € | 15 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Punainen
|
Valurauta
|
163.1 kg
163.1 kg
|
||
| 36,262 € - 113,017 € | 6 Varastossa |
4.921 in
125.0 mm
|
Punainen
|
Valurauta
|
305.9 kg
305.9 kg
|
||
| 1,4314 € - 1,4314 € | 323 Varastossa |
2.48 in
63.0 mm
|
Musta
|
Muovi
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 6,0904 € - 6,0904 € | 396 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Harmaa
|
Muovi
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 65,8863 € - 205,3167 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.89 in
175.0 mm
|
Punainen
|
Valurauta
|
662.8 kg
662.8 kg
|
||
| 0,7367 € - 0,8181 € | 330 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Musta
|
Muovi
|
40.0 kg
40.0 kg