Valikko Haku

Pyörä 50.0 mm (DIA) 18.0 mm 35.7 kg PP Musta

Musta termoplastinen polymeeripyörä.
Essentra tuotenumero:

10209301

Valmistajan tuotenumero:

1337482

700 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 + 0,5763 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

57,63 €

100 x 0,5763 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pyörän koko materiaali Polypropeeni
Väri Musta
Kuormituskapasiteetti 35.7 kg
Pyörän halkaisija 50.0 mm
Pyörän leveys 18.0 mm
Tullinimike 3926300090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä