Valikko Haku

Laitepyörät

Varastossa

Tarjoamme laajan valikoiman laitepyöriä, jotka sopivat useisiin käyttösovelluksiin ja eri teollisuudenaloihin. Laitepyöriämme saa useissa materiaaleissa, kuten: polyamidi, polyuretaani, kumi ja lämpömuovi. Upea valikoima värejä: punainen, sininen, harmaa, musta ja valkoinen, sekä erilaisia kokoja ja kuormauskapasiteetteja kaikkiin käyttötarkoituksiisi.

Sarjanumero: SR5629 ,SR5646, SR5767

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
51 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Pyörän halkaisija Väri Pyörän materiaali Kuormituskapasiteetti Osta
7,0868 € - 14,8823 € 220 Varastossa
45.0 mm
Musta
PP
15.0 kg
7,0868 € - 14,8823 € 2 Varastossa
45.0 mm
Musta
PP
15.0 kg
2,8768 € - 2,8768 € 157 Varastossa
75.0 mm
Valkoinen
PA
80.0 kg
0,5908 € - 0,5908 € 700 Varastossa
50.0 mm
Musta
PP
35.7 kg
2,989 € - 2,989 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0 mm
Valkoinen
PA
90.0 kg
2,0488 € - 2,0488 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0 mm
Valkoinen
PA
80.0 kg
1,044 € - 1,1591 € 1776 Varastossa
60.0 mm
Valkoinen
PA
60.0 kg
0,5795 € - 0,6034 € 6154 Varastossa
50.0 mm
Valkoinen
PA
55.0 kg
4,7432 € - 6,6377 € 40 Varastossa
125.0 mm
Valkoinen
PA
122.0 kg
0,369 € - 0,5164 € 200 Varastossa
40.0 mm
Musta
PP
24.5 kg
1,3696 € - 1,9225 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0 mm
Musta
PP
50.1 kg
0,6862 € - 0,9598 € 160 Varastossa
60.0 mm
Musta
PP
40.8 kg
9,9495 € - 9,9495 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0 mm
Musta
Muovi
60.0 kg
2,2733 € - 2,5259 € 240 Varastossa
80.0 mm
Musta
Muovi
50.0 kg
24,1934 € - 75,4134 € 18 Varastossa
80.0 mm
Punainen
Valurauta
163.1 kg
36,262 € - 113,017 € 6 Varastossa
125.0 mm
Punainen
Valurauta
305.9 kg
1,4314 € - 1,4314 € 385 Varastossa
63.0 mm
Musta
Muovi
60.0 kg
6,0904 € - 6,0904 € 396 Varastossa
100.0 mm
Harmaa
Muovi
80.0 kg
65,8863 € - 205,3167 € Kysy toimitusaikaa täältä
175.0 mm
Punainen
Valurauta
662.8 kg
0,7367 € - 0,8181 € 330 Varastossa
50.0 mm
Musta
Muovi
40.0 kg
  • / 3
Kalustepyörä 45.0 mm (DIA) 28.0 mm (W)

10292297

Hinta-alue
14,8823 € - 7,0868 €

Varastotasot
220 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    15.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    45.0 mm
  • Pyörän leveys
    28.0 mm
Pallonmuotoinen pyörä Nelikulmainen levy 45.0 mm 15.0 kg PP Musta

10292280

Hinta-alue
14,8823 € - 7,0868 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    15.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    45.0 mm
  • Pyörän leveys
    28.0 mm
Pyörä 75.0 mm (DIA) 23.0 mm 80.0 kg PA Valkoinen

10270417

Hinta-alue
2,8768 € - 2,8768 €

Varastotasot
157 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi
  • Väri
    Valkoinen
  • Kuormituskapasiteetti
    80.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    75.0 mm
  • Pyörän leveys
    23.0 mm
Pyörä 50.0 mm (DIA) 18.0 mm 35.7 kg PP Musta

10209301

Hinta-alue
0,5908 € - 0,5908 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    35.7 kg
  • Pyörän halkaisija
    50.0 mm
  • Pyörän leveys
    18.0 mm
Pyörä 100.0 mm (DIA) 27.0 mm 90.0 kg PA Valkoinen

10270431

Hinta-alue
2,989 € - 2,989 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi
  • Väri
    Valkoinen
  • Kuormituskapasiteetti
    90.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    100.0 mm
  • Pyörän leveys
    27.0 mm
Pyörä 80.0 mm (DIA) 22.0 mm 80.0 kg PA Valkoinen

10270424

Hinta-alue
2,0488 € - 2,0488 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi
  • Väri
    Valkoinen
  • Kuormituskapasiteetti
    80.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    80.0 mm
  • Pyörän leveys
    22.0 mm
Pyörä 60.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg PA Valkoinen

10270400

Hinta-alue
1,1591 € - 1,044 €

Varastotasot
1776 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi
  • Väri
    Valkoinen
  • Kuormituskapasiteetti
    60.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    60.0 mm
  • Pyörän leveys
    22.0 mm
Pyörä 50.0 mm (DIA) 17.0 mm 55.0 kg PA Valkoinen

10270394

Hinta-alue
0,6034 € - 0,5795 €

Varastotasot
6154 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi
  • Väri
    Valkoinen
  • Kuormituskapasiteetti
    55.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    50.0 mm
  • Pyörän leveys
    17.0 mm
Pyörä 125.0 mm (DIA) 27.0 mm 122.0 kg PA Valkoinen

10209288

Hinta-alue
6,6377 € - 4,7432 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi
  • Väri
    Valkoinen
  • Kuormituskapasiteetti
    122.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    125.0 mm
  • Pyörän leveys
    27.0 mm
Pyörä 40.0 mm (DIA) 17.0 mm 24.5 kg PP Musta

10209295

Hinta-alue
0,5164 € - 0,369 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    24.5 kg
  • Pyörän halkaisija
    40.0 mm
  • Pyörän leveys
    17.0 mm
Pyörä 80.0 mm (DIA) 21.5 mm 50.1 kg PP Musta

10209325

Hinta-alue
1,9225 € - 1,3696 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    50.1 kg
  • Pyörän halkaisija
    80.0 mm
  • Pyörän leveys
    21.5 mm
Pyörä 60.0 mm (DIA) 21.5 mm 40.8 kg PP Musta

10209318

Hinta-alue
0,9598 € - 0,6862 €

Varastotasot
160 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    40.8 kg
  • Pyörän halkaisija
    60.0 mm
  • Pyörän leveys
    21.5 mm
Pyörä 60.0 mm (DIA) 20.0 mm 60.0 kg Muovi Musta

10270493

Hinta-alue
9,9495 € - 9,9495 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    60.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    60.0 mm
  • Pyörän leveys
    20.0 mm
Pyörä 80.0 mm (DIA) 25.0 mm 50.0 kg Muovi Musta

10270479

Hinta-alue
2,5259 € - 2,2733 €

Varastotasot
240 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    50.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    80.0 mm
  • Pyörän leveys
    25.0 mm
Pyörä 80.0 mm (DIA) 25.0 mm 163.1 kg Valurauta Punainen

10209134

Hinta-alue
75,4134 € - 24,1934 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Valurauta
  • Väri
    Punainen
  • Kuormituskapasiteetti
    163.1 kg
  • Pyörän halkaisija
    80.0 mm
  • Pyörän leveys
    25.0 mm
Pyörä 125.0 mm (DIA) 30.0 mm 305.9 kg Valurauta Punainen

10209158

Hinta-alue
113,017 € - 36,262 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Valurauta
  • Väri
    Punainen
  • Kuormituskapasiteetti
    305.9 kg
  • Pyörän halkaisija
    125.0 mm
  • Pyörän leveys
    30.0 mm
Pyörä 63.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg Muovi Musta

10270516

Hinta-alue
1,4314 € - 1,4314 €

Varastotasot
385 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    60.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    63.0 mm
  • Pyörän leveys
    22.0 mm
Pyörä 100.0 mm (DIA) 28.0 mm 80.0 kg Muovi Harmaa

10270462

Hinta-alue
6,0904 € - 6,0904 €

Varastotasot
396 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Harmaa
  • Kuormituskapasiteetti
    80.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    100.0 mm
  • Pyörän leveys
    28.0 mm
Pyörä 175.0 mm (DIA) 40.0 mm 662.8 kg Valurauta Punainen

10209172

Hinta-alue
205,3167 € - 65,8863 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Valurauta
  • Väri
    Punainen
  • Kuormituskapasiteetti
    662.8 kg
  • Pyörän halkaisija
    175.0 mm
  • Pyörän leveys
    40.0 mm
Pyörä 50.0 mm (DIA) 19.0 mm 40.0 kg Muovi Musta

10270509

Hinta-alue
0,8181 € - 0,7367 €

Varastotasot
330 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    40.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    50.0 mm
  • Pyörän leveys
    19.0 mm