Valikko Haku

Laipattomat suojatulpat

Varastossa

Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.

  • Käytetään peittämään reiät peittämättä ympäröivää aluetta.
  • Vetokieleke tekee niistä helpon asentaa ja irrottaa, mikä takaa tasaisen asennuksen ja tiiviin istuvuuden, joka eliminoi ei-toivotut vuodot ja tarttumisen.
  • Käytetään useissa käyttökohteissa, kuten jauhemaalauksessa, maalauksessa, pinnoituksessa ja tiivistyksessä.
Materiaali: EPDM, Silikoni, TPE, PVC Väri: Musta, Väritön, Sininen, Vihreä, Purppura, Oranssi, Keltainen, Vaaleanpunainen, Punainen Sarjanumero: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-tiekulma
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
69 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus FH Väri D Materiaali d1 Tyyppi Osta
0,486 € - 0,6489 € 8577 Varastossa
19.5 mm
Punainen
16.0 mm
Silikoni
8.0 mm
1,0172 € - 1,0172 € 3372 Varastossa
25.4 mm
Väritön
14.0 mm
Silikoni
12.0 mm
1,725 € - 1,725 € 2471 Varastossa
25.4 mm
Väritön
24.0 mm
Silikoni
20.0 mm
2,0125 € - 2,1084 € 181 Varastossa
25.4 mm
Väritön
28.6 mm
Silikoni
25.4 mm
0,10 € - 0,3737 € 58400 Varastossa
25.0 mm
Musta
12.0 mm
PVC
10.0 mm
2 - 3-tiekulma
1,328 € - 1,4786 € 40 Varastossa
25.4 mm
Musta
27.8 mm
EPDM
22.0 mm
1
3,5185 € - 3,5185 € 248 Varastossa
25.4 mm
Musta
50.8 mm
EPDM
45.1 mm
1
0,8625 € - 0,8625 € 23325 Varastossa
25.0 mm
Väritön
12.0 mm
Silikoni
10.0 mm
1,4923 € - 1,4923 € 7814 Varastossa
25.4 mm
Väritön
20.0 mm
Silikoni
18.0 mm
10078174 0,115 € - 0,4283 € 8200 Varastossa
25.0 mm
Musta
14.0 mm
PVC
12.0 mm
2 - 3-tiekulma
0,5188 € - 0,5476 € 16100 Varastossa
25.4 mm
Keltainen
8.0 mm
Silikoni
6.0 mm
0,2108 € - 0,6814 € 7600 Varastossa
25.0 mm
Musta
16.0 mm
TPE/TPV
14.0 mm
1
0,1139 € - 0,368 € 155548 Varastossa
25.0 mm
Musta
8.0 mm
TPE/TPV
6.0 mm
1
2,1084 € - 2,1084 € 365 Varastossa
25.4 mm
Väritön
28.0 mm
Silikoni
26.0 mm
1,6429 € - 1,6429 € 1770 Varastossa
25.4 mm
Sininen
22.0 mm
Silikoni
20.0 mm
0,3902 € - 0,3902 € 20056 Varastossa
25.4 mm
Vaaleanpunainen
6.0 mm
Silikoni
4.0 mm
1,3157 € - 1,4649 € 1244 Varastossa
25.4 mm
Väritön
22.0 mm
Silikoni
16.3 mm
1
4,4632 € - 4,4632 € 160 Varastossa
25.4 mm
Väritön
45.1 mm
Silikoni
39.3 mm
1
0,09 € - 0,2932 € 181071 Varastossa
25.0 mm
Musta
6.0 mm
TPE/TPV
4.0 mm
1
1,4923 € - 1,4923 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
Vihreä
20.0 mm
Silikoni
18.0 mm
  • / 4
Laipaton suojatulppa 19.5 mm Silikoni Punainen

10240830

Hinta-alue
0,6489 € - 0,486 €

Varastotasot
8577 Varastossa
Ominaisuudet
  • FH
    19.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Punainen
Laipaton suojatulppa 12.0 mm 14.0 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10377444

Hinta-alue
1,0172 € - 1,0172 €

Varastotasot
3372 Varastossa
Ominaisuudet
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Laipaton suojatulppa 20.0 mm 24.0 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10248805

Hinta-alue
1,725 € - 1,725 €

Varastotasot
2471 Varastossa
Ominaisuudet
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Laipaton suojatulppa 25.4 mm 28.6 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10248843

Hinta-alue
2,1084 € - 2,0125 €

Varastotasot
181 Varastossa
Ominaisuudet
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    25.4 mm
  • D
    28.6 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Laipaton suojatulppa 25.0 mm PVC Musta

10078068

Hinta-alue
0,3737 € - 0,10 €

Varastotasot
58400 Varastossa
Ominaisuudet
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Materiaali
    PVC
  • Väri
    Musta
Laipaton suojatulppa 22.0 mm 27.8 mm 25.4 mm EPDM Musta

10386774

Hinta-alue
1,4786 € - 1,328 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.0 mm
  • D
    27.8 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Laipaton suojatulppa 45.1 mm 50.8 mm 25.4 mm EPDM Musta

10386811

Hinta-alue
3,5185 € - 3,5185 €

Varastotasot
248 Varastossa
Ominaisuudet
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    45.1 mm
  • D
    50.8 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Laipaton suojatulppa 10.0 mm 12.0 mm 25.0 mm Silikoni Väritön

10377437

Hinta-alue
0,8625 € - 0,8625 €

Varastotasot
23325 Varastossa
Ominaisuudet
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Laipaton suojatulppa 18.0 mm 20.0 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10248799

Hinta-alue
1,4923 € - 1,4923 €

Varastotasot
7814 Varastossa
Ominaisuudet
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Laipaton suojatulppa 25.0 mm PVC Musta

10078174

Hinta-alue
0,4283 € - 0,115 €

Varastotasot
8200 Varastossa
Ominaisuudet
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Materiaali
    PVC
  • Väri
    Musta
Laipaton suojatulppa 6.0 mm 8.0 mm 25.4 mm Silikoni Keltainen

10288375

Hinta-alue
0,5476 € - 0,5188 €

Varastotasot
16100 Varastossa
Ominaisuudet
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Keltainen
Laipaton suojatulppa 14.0 mm 16.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Musta

10092347

Hinta-alue
0,6814 € - 0,2108 €

Varastotasot
7600 Varastossa
Ominaisuudet
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Materiaali
    TPE/TPV
  • Väri
    Musta
Laipaton suojatulppa 6.0 mm 8.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Musta

10092293

Hinta-alue
0,368 € - 0,1139 €

Varastotasot
155548 Varastossa
Ominaisuudet
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Materiaali
    TPE/TPV
  • Väri
    Musta
Laipaton suojatulppa 26.0 mm 28.0 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10248836

Hinta-alue
2,1084 € - 2,1084 €

Varastotasot
365 Varastossa
Ominaisuudet
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    26.0 mm
  • D
    28.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Laipaton suojatulppa 20.0 mm 22.0 mm 25.4 mm Silikoni Sininen

10288412

Hinta-alue
1,6429 € - 1,6429 €

Varastotasot
1770 Varastossa
Ominaisuudet
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    20.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Sininen
Laipaton suojatulppa 4.0 mm 6.0 mm 25.4 mm Silikoni Vaaleanpunainen

10288368

Hinta-alue
0,3902 € - 0,3902 €

Varastotasot
20056 Varastossa
Ominaisuudet
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Vaaleanpunainen
Laipaton suojatulppa 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10386682

Hinta-alue
1,4649 € - 1,3157 €

Varastotasot
1244 Varastossa
Ominaisuudet
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Laipaton suojatulppa 39.3 mm 45.1 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10386729

Hinta-alue
4,4632 € - 4,4632 €

Varastotasot
160 Varastossa
Ominaisuudet
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    39.3 mm
  • D
    45.1 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Laipaton suojatulppa 25.0 mm TPE/TPV Musta

10092286

Hinta-alue
0,2932 € - 0,09 €

Varastotasot
181071 Varastossa
Ominaisuudet
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Materiaali
    TPE/TPV
  • Väri
    Musta
Laipaton suojatulppa 18.0 mm 20.0 mm 25.4 mm Silikoni Vihreä

10288405

Hinta-alue
1,4923 € - 1,4923 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Vihreä