Valikko Haku

Laipaton suojatulppa 25.0 mm TPE/TPV Musta

This black TPR flangeless plug has a tapered and plain shank to plug multiple hole sizes. The push fit design and easily be removed with its finger tab.
Essentra tuotenumero:

10092286

Valmistajan tuotenumero:

18409

170271 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
600 - 5999 0,2932 €
6000 + 0,09 €
Vakiopakkaus: 6000

Tilaa useita 600

Kokonaishinta:

175,92 €

600 x 0,2932 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
FH 25.0 mm
d1 4.0 mm
D 6.0 mm
Materiaali TPE/TPV
Väri Musta
Tyyppi 1
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä