Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.
Materiaali: EPDM, Silikoni, TPE, PVC Väri: Musta, Väritön, Sininen, Vihreä, Purppura, Oranssi, Keltainen, Vaaleanpunainen, Punainen Sarjanumero: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | FH | Väri | D | Materiaali | d1 | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,486 € - 0,6489 € | 8577 Varastossa |
0.768 in
19.5 mm
|
Punainen
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silikoni
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 1,0172 € - 1,0172 € | 3372 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Väritön
|
0.551 in
14.0 mm
|
Silikoni
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 1,725 € - 1,725 € | 2471 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Väritön
|
0.945 in
24.0 mm
|
Silikoni
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 2,0125 € - 2,1084 € | 181 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Väritön
|
1.126 in
28.6 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,10 € - 0,3737 € | 58400 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
Musta
|
0.472 in
12.0 mm
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 1,328 € - 1,4786 € | 40 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
1.094 in
27.8 mm
|
EPDM
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 3,5185 € - 3,5185 € | 248 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
2 in
50.8 mm
|
EPDM
|
1.776 in
45.1 mm
|
1
|
||
| 0,8625 € - 0,8625 € | 23325 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
Väritön
|
0.472 in
12.0 mm
|
Silikoni
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 1,4923 € - 1,4923 € | 8014 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Väritön
|
0.787 in
20.0 mm
|
Silikoni
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 10078174 | 0,115 € - 0,4283 € | 8287 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
Musta
|
0.551 in
14.0 mm
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
|
| 0,5188 € - 0,5476 € | 16100 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Keltainen
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silikoni
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,2108 € - 0,6814 € | 7600 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
Musta
|
0.63 in
16.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
| 0,1139 € - 0,368 € | 149548 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
Musta
|
0.315 in
8.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 2,1084 € - 2,1084 € | 365 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Väritön
|
1.102 in
28.0 mm
|
Silikoni
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 1,6429 € - 1,6429 € | 1770 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Sininen
|
0.866 in
22.0 mm
|
Silikoni
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,3902 € - 0,3902 € | 20056 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Vaaleanpunainen
|
0.236 in
6.0 mm
|
Silikoni
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 1,3157 € - 1,4649 € | 1244 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Väritön
|
0.866 in
22.0 mm
|
Silikoni
|
0.642 in
16.3 mm
|
1
|
||
| 4,4632 € - 4,4632 € | 160 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Väritön
|
1.776 in
45.1 mm
|
Silikoni
|
1.547 in
39.3 mm
|
1
|
||
| 0,09 € - 0,2932 € | 182271 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
Musta
|
0.236 in
6.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 1,4923 € - 1,4923 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
Vihreä
|
0.787 in
20.0 mm
|
Silikoni
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa