Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Laipalliset suojatulpat ovat yleiskäyttöisiä tulppia, joita käytetään monien eri käyttökohteiden suojaamiseen.
Termoplastisen elastomeerin valikoimaa suositellaan käyttökohteisiin, joissa edellytetään haponsietokykyä. PVC-valikoima kestää erittäin hyvin pirstoutumisen ja on näin ollen ihanteellinen kierteitetyissä käyttökohteissa. Vihreä vinyylivalikoima toimii hyvin käyttökohteissa, joissa on öljyjä ja rasvoja.
Ominaisuuksiin kuuluu rinnakkainen tai suora seinärakenne, joka varmistaa tiukan ja turvallisen istuvuuden samalla estäen epäpuhtauksia, vaurioita, likaa, korroosiota, kosteutta ja roskia varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
Materiaali: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyyli Väri: Musta, Punainen, Väritön, Vihreä Sarjanumero: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Väri | Materiaali | Vetosuunta | d | H | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1627 € - 0,2259 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.339 in
34.0 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
No Tab
|
1.181 in
30.0 mm
|
8.5
|
6
|
||
| 0,0948 € - 0,1323 € | 9500 Varastossa |
1.012 in
25.7 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
No Tab
|
0.854 in
21.7 mm
|
8.5
|
6
|
||
| 0,09 € - 0,126 € | 25200 Varastossa |
0.972 in
24.7 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
No Tab
|
0.815 in
20.7 mm
|
8.5
|
6
|
||
| 0,1627 € - 0,2259 € | 4000 Varastossa |
1.409 in
35.8 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
No Tab
|
1.252 in
31.8 mm
|
8.5
|
6
|
||
| 0,1978 € - 0,2431 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.827 in
21.0 mm
|
Musta
|
TPE/TPV
|
Sivusuuntainen
|
0.512 in
13.0 mm
|
10.0
|
2
|
||
| 0,0986 € - 0,1095 € | 7590 Varastossa |
1.551 in
39.4 mm
|
Musta
|
TPR
|
Sivusuuntainen
|
0.843 in
21.4 mm
|
12.0
|
2
|
||
| 0,1192 € - 0,1324 € | 136820 Varastossa |
0.61 in
15.5 mm
|
Musta
|
TPR
|
Central
|
0.295 in
7.5 mm
|
8.0
|
1
|
||
| 0,209 € - 0,2905 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.827 in
21.0 mm
|
Musta
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.512 in
13.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
| 0,5472 € - 0,7573 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
Musta
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
1.181 in
30.0 mm
|
14.5
|
5
|
||
| 0,3354 € - 0,8104 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
Musta
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.787 in
20.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
| 0,2806 € - 0,4302 € | 25450 Varastossa |
1.063 in
27.0 mm
|
Musta
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.669 in
17.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
| 0,1296 € - 0,3123 € | 16000 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
Musta
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.354 in
9.0 mm
|
10.5
|
5
|
||
| 0,1014 € - 0,249 € | 750 Varastossa |
1.339 in
34.0 mm
|
Väritön
|
LDPE - PIR
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
8.5
|
|
||
| 0,0513 € - 0,1355 € | 2000 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,0694 € - 0,1833 € | 3000 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,1599 € - 0,4243 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.299 in
33.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 0,2048 € - 0,5687 € | 1200 Varastossa |
1.457 in
37.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
14.5
|
|
||
| 0,4406 € - 1,1581 € | 2800 Varastossa |
2.244 in
57.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
|
1.85 in
47.0 mm
|
20.5
|
|
||
| 0,0286 € - 0,0444 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.354 in
9.0 mm
|
Väritön
|
LDPE - PIR
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
4.0
|
|
||
| 0,0314 € - 0,0769 € | 144000 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
Väritön
|
LDPE - PIR
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
4.5