Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Laipalliset suojatulpat ovat yleiskäyttöisiä tulppia, joita käytetään monien eri käyttökohteiden suojaamiseen.
Termoplastisen elastomeerin valikoimaa suositellaan käyttökohteisiin, joissa edellytetään haponsietokykyä. PVC-valikoima kestää erittäin hyvin pirstoutumisen ja on näin ollen ihanteellinen kierteitetyissä käyttökohteissa. Vihreä vinyylivalikoima toimii hyvin käyttökohteissa, joissa on öljyjä ja rasvoja.
Ominaisuuksiin kuuluu rinnakkainen tai suora seinärakenne, joka varmistaa tiukan ja turvallisen istuvuuden samalla estäen epäpuhtauksia, vaurioita, likaa, korroosiota, kosteutta ja roskia varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
Materiaali: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyyli Väri: Musta, Punainen, Väritön, Vihreä Sarjanumero: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Väri | Materiaali | Vetosuunta | d | H | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10086124 | 0,1227 € - 0,3241 € | 18650 Varastossa |
1.063 in
27.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
12.5
|
|
|
| 0,1782 € - 0,5127 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.378 in
35.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
14.5
|
|
||
| 0,2048 € - 0,5687 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.457 in
37.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
14.5
|
|
||
| 0,4406 € - 1,1581 € | 1500 Varastossa |
2.244 in
57.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
|
1.85 in
47.0 mm
|
20.5
|
|
||
| 0,068 € - 0,1105 € | 1500 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,047 € - 0,1202 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.433 in
11.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,1115 € - 0,1978 € | 2500 Varastossa |
1.465 in
37.2 mm
|
Natural
|
Väritön
|
|
1.307 in
33.2 mm
|
8.5
|
|
||
| 0,3115 € - 0,3115 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.843 in
46.8 mm
|
Natural
|
Väritön
|
|
1.579 in
40.1 mm
|
8.6
|
|
||
| 0,341 € - 0,341 € | 500 Varastossa |
3.551 in
90.2 mm
|
Natural
|
Väritön
|
|
3.197 in
81.2 mm
|
8.7
|
|
||
| 0,1087 € - 0,1208 € | 3000 Varastossa |
1.244 in
31.6 mm
|
Natural
|
Väritön
|
|
1.091 in
27.7 mm
|
8.5
|
|
||
| 0,195 € - 0,195 € | 425 Varastossa |
1.827 in
46.4 mm
|
Natural
|
Väritön
|
|
1.677 in
42.6 mm
|
5.8
|
|
||
| 0,261 € - 0,261 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.638 in
67.0 mm
|
Natural
|
Väritön
|
|
2.291 in
58.2 mm
|
8.7
|
|
||
| 0,1272 € - 0,2095 € | 16100 Varastossa |
1.457 in
37.0 mm
|
Natural
|
Väritön
|
|
1.28 in
32.5 mm
|
11.0
|
|
||
| 0,1431 € - 0,1431 € | 3967 Varastossa |
1.697 in
43.1 mm
|
Natural
|
Väritön
|
|
1.539 in
39.1 mm
|
8.5
|
|
||
| 0,0948 € - 0,2502 € | 4200 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 0,115 € - 0,3035 € | 132000 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 0,0832 € - 0,2195 € | 7200 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,125 € - 0,386 € | 16669 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 0,063 € - 0,1264 € | 21000 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,376 € - 0,376 € | 25500 Varastossa |
2.075 in
52.7 mm
|
Natural
|
Väritön
|
|
1.815 in
46.1 mm
|
8.5
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa