Laipalliset suojatulpat ovat yleiskäyttöisiä tulppia, joita käytetään monien eri käyttökohteiden suojaamiseen.
Termoplastisen elastomeerin valikoimaa suositellaan käyttökohteisiin, joissa edellytetään haponsietokykyä. PVC-valikoima kestää erittäin hyvin pirstoutumisen ja on näin ollen ihanteellinen kierteitetyissä käyttökohteissa. Vihreä vinyylivalikoima toimii hyvin käyttökohteissa, joissa on öljyjä ja rasvoja.
Ominaisuuksiin kuuluu rinnakkainen tai suora seinärakenne, joka varmistaa tiukan ja turvallisen istuvuuden samalla estäen epäpuhtauksia, vaurioita, likaa, korroosiota, kosteutta ja roskia varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
Materiaali: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE - PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyyli Väri: Musta, Punainen, Väritön, Vihreä Sarjanumero: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Väri | Materiaali | Vetosuunta | d | H | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3336 € - 0,7005 € | 2800 Varastossa |
1.976 in
50.2 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
10.6
|
|
||
| 0,3758 € - 0,7892 € | 1250 Varastossa |
2.307 in
58.6 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
|
2.087 in
53.0 mm
|
11.0
|
|
||
| 0,1906 € - 0,4003 € | 1801 Varastossa |
1.445 in
36.7 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
|
1.319 in
33.5 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,2178 € - 0,4575 € | 14400 Varastossa |
1.673 in
42.5 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
|
1.516 in
38.5 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,3948 € - 0,8292 € | 4000 Varastossa |
2.37 in
60.2 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
|
2.244 in
57.0 mm
|
10.0
|
|
||
| 0,5174 € - 1,0866 € | 600 Varastossa |
3.386 in
86.0 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
|
3.228 in
82.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,0785 € - 0,1099 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.441 in
36.6 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,4507 € - 0,9464 € | 1260 Varastossa |
2.949 in
74.9 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
|
2.815 in
71.5 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,497 € - 1,0437 € | 3960 Varastossa |
3.213 in
81.6 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
|
3.11 in
79.0 mm
|
9.6
|
|
||
| 0,1947 € - 0,4089 € | 16800 Varastossa |
1.48 in
37.6 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
|
1.358 in
34.5 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,3907 € - 0,8206 € | 430 Varastossa |
2.469 in
62.7 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
|
2.205 in
56.0 mm
|
11.5
|
|
||
| 0,4193 € - 0,8807 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.764 in
70.2 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
|
2.5 in
63.5 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,388 € - 0,8149 € | 5000 Varastossa |
2.37 in
60.2 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
11.0
|
|
||
| 0,4343 € - 0,9121 € | 4800 Varastossa |
2.874 in
73.0 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
|
2.638 in
67.0 mm
|
10.0
|
|
||
| 0,4193 € - 0,4193 € | 4860 Varastossa |
2.618 in
66.5 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
|
2.52 in
64.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,0925 € - 0,1295 € | 15200 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
|
1.122 in
28.5 mm
|
10.0
|
|
||
| 0,2069 € - 0,4346 € | 16000 Varastossa |
1.583 in
40.2 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
|
1.437 in
36.5 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,0797 € - 0,1116 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.461 in
37.1 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,0251 € - 0,0529 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.272 in
6.9 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
4.5
|
4 - Vaativaan käyttöön
|
||
| 0,0265 € - 0,0265 € | 19379 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
|
0.177 in
4.5 mm
|
5.0
|
4 - Vaativaan käyttöön
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa