Valikko Haku

Laipalliset suojatulpat

Varastossa

Laipalliset suojatulpat ovat yleiskäyttöisiä tulppia, joita käytetään monien eri käyttökohteiden suojaamiseen.

Termoplastisen elastomeerin valikoimaa suositellaan käyttökohteisiin, joissa edellytetään haponsietokykyä. PVC-valikoima kestää erittäin hyvin pirstoutumisen ja on näin ollen ihanteellinen kierteitetyissä käyttökohteissa. Vihreä vinyylivalikoima toimii hyvin käyttökohteissa, joissa on öljyjä ja rasvoja.

Ominaisuuksiin kuuluu rinnakkainen tai suora seinärakenne, joka varmistaa tiukan ja turvallisen istuvuuden samalla estäen epäpuhtauksia, vaurioita, likaa, korroosiota, kosteutta ja roskia varastoinnin ja kuljetuksen aikana.

  • Rinnakkainen muotoilu takaa varman ja tiiviin istuvuuden, joka estää epäpuhtauksia, korroosiota ja roskia varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
  • Helppo asentaa ja poistaa: tarjoaa siistin ulkomuodon.
  • Soveltuvat lukuisiin eri käyttökohteisiin, kuten autoteollisuuteen, tuotantoon ja kaupalliselle alalle.
Materiaali: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE - PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyyli Väri: Musta, Punainen, Väritön, Vihreä Sarjanumero: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-tiekulma
Image
Type 3
Image
Type 4 - Vaativaan käyttöön
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
489 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Väri Materiaali Vetosuunta d H Tyyppi Osta
0,3254 € - 0,6834 € 6132 Varastossa
53.9 mm
Väritön
LDPE
50.0 mm
10.0
0,5174 € - 1,0866 € 3527 Varastossa
89.9 mm
Väritön
LDPE
84.0 mm
10.0
0,2899 € - 0,2899 € 11379 Varastossa
52.8 mm
Väritön
LDPE
48.0 mm
10.5
0,5827 € - 1,2238 € 8325 Varastossa
99.5 mm
Väritön
LDPE
96.0 mm
9.5
0,5977 € - 1,2552 € 2030 Varastossa
101.8 mm
Väritön
LDPE
99.0 mm
9.5
0,5283 € - 1,1094 € 2430 Varastossa
92.9 mm
Väritön
LDPE
89.0 mm
9.5
0,2015 € - 0,4232 € 17600 Varastossa
39.3 mm
Väritön
LDPE
35.0 mm
10.5
0,373 € - 0,7834 € 2500 Varastossa
58.1 mm
Väritön
LDPE
52.0 mm
11.0
0,4411 € - 0,9264 € 6300 Varastossa
74.4 mm
Väritön
LDPE
69.0 mm
10.5
0,3758 € - 0,7892 € 1250 Varastossa
58.6 mm
Väritön
LDPE
53.0 mm
11.0
0,2178 € - 0,4575 € 1000 Varastossa
41.0 mm
Väritön
LDPE
37.5 mm
10.5
0,4411 € - 0,9264 € 5320 Varastossa
73.1 mm
Väritön
LDPE
70.0 mm
11.0
0,3907 € - 0,8206 € 7030 Varastossa
61.6 mm
Väritön
LDPE
55.0 mm
10.0
0,437 € - 0,9178 € 750 Varastossa
74.5 mm
Väritön
LDPE
68.0 mm
11.0
0,4507 € - 0,9464 € 1260 Varastossa
74.9 mm
Väritön
LDPE
71.5 mm
10.5
0,4806 € - 1,0093 € 2375 Varastossa
80.5 mm
Väritön
LDPE
77.0 mm
9.5
0,3948 € - 0,8292 € 4000 Varastossa
60.2 mm
Väritön
LDPE
57.0 mm
10.0
0,5174 € - 1,0866 € 1000 Varastossa
86.0 mm
Väritön
LDPE
83.0 mm
9.5
0,497 € - 1,0437 € 3960 Varastossa
81.6 mm
Väritön
LDPE
79.0 mm
9.6
0,5174 € - 1,0866 € 2880 Varastossa
88.9 mm
Väritön
LDPE
86.0 mm
9.5
  • / 25
Suorasivuinen suojatulppa 50.0 mm 53.9 mm 10.0 mm LDPE Väritön

10216064

Hinta-alue
0,6834 € - 0,3254 €

Varastotasot
6132 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    53.9 mm
  • d
    50.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Suorasivuinen suojatulppa 84.0 mm 89.9 mm 10.0 mm LDPE Väritön

10215821

Hinta-alue
1,0866 € - 0,5174 €

Varastotasot
3527 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    89.9 mm
  • d
    84.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Suorasivuinen suojatulppa 48.0 mm 52.8 mm 10.5 mm LDPE Väritön

10216057

Hinta-alue
0,2899 € - 0,2899 €

Varastotasot
11379 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    52.8 mm
  • d
    48.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Suorasivuinen suojatulppa 96.0 mm 99.5 mm 9.5 mm LDPE Väritön

10216088

Hinta-alue
1,2238 € - 0,5827 €

Varastotasot
8325 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    99.5 mm
  • d
    96.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Suorasivuinen suojatulppa 99.0 mm 101.8 mm 9.5 mm LDPE Väritön

10215937

Hinta-alue
1,2552 € - 0,5977 €

Varastotasot
2030 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    101.8 mm
  • d
    99.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Suorasivuinen suojatulppa 89.0 mm 92.9 mm 9.5 mm LDPE Väritön

10215869

Hinta-alue
1,1094 € - 0,5283 €

Varastotasot
2430 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    92.9 mm
  • d
    89.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Suorasivuinen suojatulppa 35.0 mm 39.3 mm 10.5 mm LDPE Väritön

10215388

Hinta-alue
0,4232 € - 0,2015 €

Varastotasot
17600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    39.3 mm
  • d
    35.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 52.0 mm 58.1 mm 11.0 mm LDPE Väritön

10215470

Hinta-alue
0,7834 € - 0,373 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    58.1 mm
  • d
    52.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Suorasivuinen suojatulppa 69.0 mm 74.4 mm 10.5 mm LDPE Väritön

10215555

Hinta-alue
0,9264 € - 0,4411 €

Varastotasot
6300 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    74.4 mm
  • d
    69.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Suorasivuinen suojatulppa 53.0 mm 58.6 mm 11.0 mm LDPE Väritön

10215487

Hinta-alue
0,7892 € - 0,3758 €

Varastotasot
1250 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    58.6 mm
  • d
    53.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Suorasivuinen suojatulppa 37.5 mm 41.0 mm 10.5 mm LDPE Väritön

10215418

Hinta-alue
0,4575 € - 0,2178 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    41.0 mm
  • d
    37.5 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Suorasivuinen suojatulppa 70.0 mm 73.1 mm 11.0 mm LDPE Väritön

10215562

Hinta-alue
0,9264 € - 0,4411 €

Varastotasot
5320 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    73.1 mm
  • d
    70.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Suorasivuinen suojatulppa 55.0 mm 61.6 mm 10.0 mm LDPE Väritön

10215500

Hinta-alue
0,8206 € - 0,3907 €

Varastotasot
7030 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    61.6 mm
  • d
    55.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Suorasivuinen suojatulppa 68.0 mm 74.5 mm 11.0 mm LDPE Väritön

10215548

Hinta-alue
0,9178 € - 0,437 €

Varastotasot
750 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    74.5 mm
  • d
    68.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Suorasivuinen suojatulppa 71.5 mm 74.9 mm 10.5 mm LDPE Väritön

10215579

Hinta-alue
0,9464 € - 0,4507 €

Varastotasot
1260 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    74.9 mm
  • d
    71.5 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Suorasivuinen suojatulppa 77.0 mm 80.5 mm 9.5 mm LDPE Väritön

10215807

Hinta-alue
1,0093 € - 0,4806 €

Varastotasot
2375 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    80.5 mm
  • d
    77.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Suorasivuinen suojatulppa 57.0 mm 60.2 mm 10.0 mm LDPE Väritön

10215777

Hinta-alue
0,8292 € - 0,3948 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    60.2 mm
  • d
    57.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Suorasivuinen suojatulppa 83.0 mm 86.0 mm 9.5 mm LDPE Väritön

10215814

Hinta-alue
1,0866 € - 0,5174 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    86.0 mm
  • d
    83.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Suorasivuinen suojatulppa 79.0 mm 81.6 mm 9.6 mm LDPE Väritön

10215616

Hinta-alue
1,0437 € - 0,497 €

Varastotasot
3960 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    81.6 mm
  • d
    79.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Suorasivuinen suojatulppa 86.0 mm 88.9 mm 9.5 mm LDPE Väritön

10215838

Hinta-alue
1,0866 € - 0,5174 €

Varastotasot
2880 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    88.9 mm
  • d
    86.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790