Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
50 - 249 | 1,7524 € |
250 - 999 | 1,239 € |
1000 + | 0,9994 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Shaft Diameter | 16.0 mm |
---|---|
Shaft Diameter | 0.63 in |
Shaft Length | 11.0 mm |
Shaft Length | 0.433 in |
Overall Length | 12.0 mm |
Overall Length | 0.472 in |
Flange Thickness | 1.0 mm |
Flange Thickness | 0.039 in |
Bearing Type | Slide Bearing |
Maximum Application Temperature | 190 °C |
Maximum Application Temperature | 374 °F |
Nominal Inside Diameter | 14.0 mm |
Nominal Inside Diameter | 0.551 in |
Full Material | Polyamide 6.6;Carbon Fibre;Polytetrafluoroethylene |
Outside Diameter | 16.0 mm |
Outside Diameter | 0.63 in |
Measurement Standard | Metric |
Shaft Hole Diameter | 14.0 mm |
Shaft Hole Diameter | 0.551 in |
Flange Outside Diameter | 22.0 mm |
Flange Outside Diameter | 0.866 in |
Nominal Outside Diameter | 16.0 mm |
Nominal Outside Diameter | 0.63 in |
Flanged | Yes |
Inside Diameter | 14.0 mm |
Inside Diameter | 0.551 in |
Overall Diameter | 12.0 mm |
Overall Diameter | 0.472 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa