Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
50 - 249 | 0,8077 € |
250 - 999 | 0,4887 € |
1000 + | 0,3641 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Shaft Diameter | 22.1 mm |
---|---|
Shaft Diameter | 0.87 in |
Shaft Length | 9.5 mm |
Shaft Length | 0.374 in |
Overall Length | 12.0 mm |
Overall Length | 0.472 in |
Flange Thickness | 2.5 mm |
Flange Thickness | 0.098 in |
Bearing Type | Slide Bearing |
Maximum Application Temperature | 120 °C |
Maximum Application Temperature | 248 °F |
Nominal Inside Diameter | 18.3 mm |
Nominal Inside Diameter | 0.72 in |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Outside Diameter | 22.1 mm |
Outside Diameter | 0.87 in |
Measurement Standard | Metric |
Shaft Hole Diameter | 18.3 mm |
Shaft Hole Diameter | 0.72 in |
Flange Outside Diameter | 30.0 mm |
Flange Outside Diameter | 1.181 in |
Nominal Outside Diameter | 22.1 mm |
Nominal Outside Diameter | 0.87 in |
Flanged | Yes |
Inside Diameter | 18.3 mm |
Inside Diameter | 0.72 in |
Overall Diameter | 22.1 mm |
Overall Diameter | 0.87 in |
Commodity Code | 3926300090 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa