Valikko Haku

Flanged Bearing 6.0 mm 9.0 mm 11.0 mm Black

These Polyamide Slide Bearing with flange are suitable for DIN H6-H7 Fittings, the bearing clearance is aproximately 1% of the shaft diameter after assembly.
Tuotekoodi:

008060059902

37029 Varastossa For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,3915 €
500 - 999 0,2793 €
1000 + 0,2149 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

39,15 €

100 x 0,3915 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Shaft Diameter 9.0 mm
Shaft Length 9.0 mm
Overall Length 11.0 mm
Flange Thickness 2.0 mm
Bearing Type Slide Bearing
Maximum Application Temperature 120 °C
Nominal Inside Diameter 6.0 mm
Full Material Polyamide 6.6
Outside Diameter 9.0 mm
Measurement Standard Metric
Shaft Hole Diameter 6.0 mm
Flange Outside Diameter 12.0 mm
Nominal Outside Diameter 9.0 mm
Flanged Yes
Inside Diameter 6.0 mm
Overall Diameter 9.0 mm
Commodity Code 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä