Valikko Haku

Kytkimet - Painike/muovinen/uppoasennus

Varastossa

Täydellinen laite sisältää operaattorin, pidikkeen ja kosketinlohkon. Toimitetaan pakattuna, erillään. Kytkimet on luokiteltu 4amp @ 230VAC sormisuojatuilla ruuviliittimillä. Kytkimet täyttävät NEMA 4, 4x, 12, 13 ja IP65-vaatimukset, oikein asennettuna, ja ovat öljy- ja vesitiiviitä. UL/CSA/CE-hyväksytty. Hetkellinen toiminta "EI" (ponnahtaa takaisin) tai ylläpidetty "NC" (pysyy alhaalla).

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
81 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Piirin asennustyyppi Väri Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
AC/DC
Valkoinen
Kysy toimitusaikaa täältä
AC/DC
Vihreä
Kysy toimitusaikaa täältä
AC/DC
Keltainen
Kysy toimitusaikaa täältä
AC/DC
Sininen
Kysy toimitusaikaa täältä
AC/DC
Punainen
Kysy toimitusaikaa täältä
AC/DC
Valkoinen
16,868 € - 40,7863 € Kysy toimitusaikaa täältä
1NC
Punainen
Kysy toimitusaikaa täältä
AC/DC
Punainen
Kysy toimitusaikaa täältä
AC/DC
Valkoinen
Kysy toimitusaikaa täältä
AC/DC
Vihreä
Kysy toimitusaikaa täältä
1NO
Musta
5 Varastossa
1NO
Musta
16,1663 € - 38,3109 € Kysy toimitusaikaa täältä
1NC
Punainen
16,868 € - 40,7863 € Kysy toimitusaikaa täältä
1NC
Punainen
Kysy toimitusaikaa täältä
AC/DC
Valkoinen
Kysy toimitusaikaa täältä
1NO
Musta
Kysy toimitusaikaa täältä
2NO
Musta
Kysy toimitusaikaa täältä
1NO
Valkoinen
Kysy toimitusaikaa täältä
1NC
Punainen
Kysy toimitusaikaa täältä
1NO + 1NC
Musta
  • / 5
Merkkivalo AC/DC 5 - 15 mA Valkoinen IP 65

10212431


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Piirin asennustyyppi
    AC/DC
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    48.0 mm
Merkkivalo AC/DC 5 - 15 mA Vihreä IP 65

10212479


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Piirin asennustyyppi
    AC/DC
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    48.0 mm
Merkkivalo AC/DC 5 - 15 mA Keltainen IP 65

10212516


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Piirin asennustyyppi
    AC/DC
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    48.0 mm
Merkkivalo AC/DC 5 - 15 mA Sininen IP 65

10212554


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Sininen
  • Piirin asennustyyppi
    AC/DC
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    48.0 mm
Merkkivalo AC/DC 5 - 15 mA Punainen IP 50

10212592


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Piirin asennustyyppi
    AC/DC
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    42.0 mm
Merkkivalo AC/DC 5 - 15 mA Valkoinen IP 65

10212530


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Piirin asennustyyppi
    AC/DC
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    48.0 mm
Hätäpysäytys 1NC 4 A Punainen PA

10211687

Hinta-alue
40,7863 € - 16,868 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Piirin asennustyyppi
    1NC
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    48.0 mm
Merkkivalo AC/DC 5 - 15 mA Punainen IP 65

10212547


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Piirin asennustyyppi
    AC/DC
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    48.0 mm
Merkkivalo AC/DC 5 - 15 mA Valkoinen IP 50

10212585


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Piirin asennustyyppi
    AC/DC
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    42.0 mm
Merkkivalo AC/DC 5 - 15 mA Vihreä IP 50

10212622


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Piirin asennustyyppi
    AC/DC
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    42.0 mm
Käsikytkin 1NO 4 A Musta IP 50

10212196


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Piirin asennustyyppi
    1NO
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    42.0 mm
Käsikytkin 1NO 4 A Musta IP 50

10212233


Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Piirin asennustyyppi
    1NO
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    42.0 mm
Hätäpysäytys 1NC 4 A Punainen PA

10211656

Hinta-alue
38,3109 € - 16,1663 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Piirin asennustyyppi
    1NC
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    48.0 mm
Hätäpysäytys 1NC 4 A Punainen PA

10211694

Hinta-alue
40,7863 € - 16,868 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Piirin asennustyyppi
    1NC
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    48.0 mm
Merkkivalo AC/DC 5 - 15 mA Valkoinen IP 65

10212387


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Piirin asennustyyppi
    AC/DC
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    48.0 mm
Käsikytkin 1NO 4 A Musta IP 65

10211748


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Piirin asennustyyppi
    1NO
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    48.0 mm
Käsikytkin 2NO 4 A Musta IP 65

10211786


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Piirin asennustyyppi
    2NO
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    48.0 mm
Käsikytkin 1NO 4 A Valkoinen IP 65

10212028


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Piirin asennustyyppi
    1NO
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    42.0 mm
Käsikytkin 1NC 4 A Punainen IP 65

10212066


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Piirin asennustyyppi
    1NC
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    42.0 mm
Käsikytkin 1NO + 1NC 4 A Musta IP 50

10212202


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Piirin asennustyyppi
    1NO + 1NC
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    42.0 mm