Valikko Haku

Kytkimet - Painike/muovinen/uppoasennus

Varastossa

Täydellinen laite sisältää operaattorin, pidikkeen ja kosketinlohkon. Toimitetaan pakattuna, erillään. Kytkimet on luokiteltu 4amp @ 230VAC sormisuojatuilla ruuviliittimillä. Kytkimet täyttävät NEMA 4, 4x, 12, 13 ja IP65-vaatimukset, oikein asennettuna, ja ovat öljy- ja vesitiiviitä. UL/CSA/CE-hyväksytty. Hetkellinen toiminta "EI" (ponnahtaa takaisin) tai ylläpidetty "NC" (pysyy alhaalla).

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
81 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Piirin asennustyyppi Väri Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
1NO
Musta
Kysy toimitusaikaa täältä
1NO + 1NC
Musta
17,0504 € - 40,3737 € Kysy toimitusaikaa täältä
1NC
Punainen
14,5946 € - 16,1944 € Kysy toimitusaikaa täältä
1NC
Punainen
Kysy toimitusaikaa täältä
AC/DC
Punainen
16,1663 € - 38,3109 € Kysy toimitusaikaa täältä
1NC
Punainen
16,868 € - 40,7863 € Kysy toimitusaikaa täältä
1NC
Punainen
Kysy toimitusaikaa täältä
AC/DC
Valkoinen
Kysy toimitusaikaa täältä
AC/DC
Vihreä
Kysy toimitusaikaa täältä
1NO + 1NC
Musta
14,5946 € - 36,0417 € 3 Varastossa
1NC
Punainen
Kysy toimitusaikaa täältä
AC/DC
Sininen
6 Varastossa
1NO
Keltainen
Kysy toimitusaikaa täältä
1NO & 1NC
Musta;valkoinen
Kysy toimitusaikaa täältä
2NO
Musta
Kysy toimitusaikaa täältä
1NO
Musta
Kysy toimitusaikaa täältä
1NO
Musta
5 Varastossa
1NO
Musta
11,6335 € - 12,9246 € Kysy toimitusaikaa täältä
1NO
Sininen
11,6335 € - 12,9246 € Kysy toimitusaikaa täältä
1NO
Keltainen
  • / 5
Käsikytkin 1NO 4 A Musta IP 65

10212059


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Piirin asennustyyppi
    1NO
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    42.0 mm
Käsikytkin 1NO + 1NC 4 A Musta IP 50

10212240


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Piirin asennustyyppi
    1NO + 1NC
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    42.0 mm
Hätäpysäytys 1NC 4 A Punainen PA

10211663

Hinta-alue
40,3737 € - 17,0504 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Piirin asennustyyppi
    1NC
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    48.0 mm
Hätäpysäytys 1NC 4 A Punainen PA

10212165

Hinta-alue
16,1944 € - 14,5946 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Piirin asennustyyppi
    1NC
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    42.0 mm
Merkkivalo AC/DC 5 - 15 mA Punainen IP 65

10212547


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Piirin asennustyyppi
    AC/DC
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    48.0 mm
Hätäpysäytys 1NC 4 A Punainen PA

10211656

Hinta-alue
38,3109 € - 16,1663 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Piirin asennustyyppi
    1NC
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    48.0 mm
Hätäpysäytys 1NC 4 A Punainen PA

10211694

Hinta-alue
40,7863 € - 16,868 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Piirin asennustyyppi
    1NC
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    48.0 mm
Merkkivalo AC/DC 5 - 15 mA Valkoinen IP 65

10212387


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Piirin asennustyyppi
    AC/DC
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    48.0 mm
Merkkivalo AC/DC 5 - 15 mA Vihreä IP 65

10212424


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Piirin asennustyyppi
    AC/DC
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    48.0 mm
Käsikytkin 1NO + 1NC 4 A Musta IP 50

10212202


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Piirin asennustyyppi
    1NO + 1NC
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    42.0 mm
Hätäpysäytys 1NC 4 A Punainen PA

10212172

Hinta-alue
36,0417 € - 14,5946 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Piirin asennustyyppi
    1NC
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    42.0 mm
Merkkivalo AC/DC 5 - 15 mA Sininen IP 65

10212400


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Sininen
  • Piirin asennustyyppi
    AC/DC
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    48.0 mm
Käsikytkin 1NO 4 A Keltainen IP 65

10212042


Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Piirin asennustyyppi
    1NO
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    42.0 mm
Käsikytkin 1NO & 1NC 4 A Musta;valkoinen IP 50

10212080


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Musta;valkoinen
  • Piirin asennustyyppi
    1NO & 1NC
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    51.0 mm
Käsikytkin 2NO 4 A Musta IP 50

10212226


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Piirin asennustyyppi
    2NO
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    42.0 mm
Käsikytkin 1NO 4 A Musta IP 50

10212219


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Piirin asennustyyppi
    1NO
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    42.0 mm
Käsikytkin 1NO 4 A Musta IP 50

10212196


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Piirin asennustyyppi
    1NO
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    42.0 mm
Käsikytkin 1NO 4 A Musta IP 50

10212233


Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Piirin asennustyyppi
    1NO
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    42.0 mm
Käsikytkin 1NO 4 A Sininen IP 65

10211380

Hinta-alue
12,9246 € - 11,6335 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Sininen
  • Piirin asennustyyppi
    1NO
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    48.0 mm
Käsikytkin 1NO 4 A Keltainen IP 65

10211397

Hinta-alue
12,9246 € - 11,6335 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Piirin asennustyyppi
    1NO
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    48.0 mm