Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 9 | 42,9541 € |
10 - 39 | 19,2906 € |
40 + | 17,3602 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hole Diameter | 22.0 mm |
---|---|
Hole Diameter | 0.866 in |
Colour | Yellow |
Circuit Arrangement Type | AC/ DC |
Width | 30.0 mm |
Width | 1.181 in |
Height | 48.0 mm |
Height | 1.89 in |
Type | Pilot Light |
Temperature Range | -15 - 70 °C |
Temperature Range | 5 - 158 °F |
Button Type | LED Pilot Light |
Commodity Code | 8536508090 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa