Nämä kuperanmuotoiset peitetulpat soveltuvat peltipaneelien onteloiden tiivistämiseen. Ne on suunniteltu tiivistämään laitteistojen tai koneistojen peltiosien aukkoja teräviltä kulmilta suojaamiseksi. Ne toimivat myös turvaesteenä estäen pölyn, lian, kosteuden ja muiden saastuttavien aineiden pääsyn sisälle.
Kupera muoto tarjoaa siistin ja puhdasta viimeistelyä ja auttaa torjumaan iskuja, mikä vähentää vaurion mahdollisuutta tulppaan tai laitteeseen, johon tulppa on asennettu. Ne ovat korroosionkestäviä ja tarjoavat sähköeristyksen.
Helppo asentaa, sillä ne on valmistettu asettumaan tiiviisti aukkoon, joka tulee sulkea, varmistaen tiukan ja varman istuvuuden. Niitä on saatavilla laajana valikoimana, joten ne soveltuvat erilaisiin reiän halkaisijoihin ja paneelin paksuuksiin. Voidaan käyttää eri teollisuuden aloilla, kuten valmistuksessa, rakennusalalla ja elektroniikassa.
Materiaali: Nailon, Nailon 6, Nailon 6/6, HDPE, Kopolyesteri Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Väritön, Kirkas Materiaalin syttyvyysstandardi: UL94 V-2, Sarjanumero: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | HD | D | Väri | Materiaali | Paneelin paksuus | H | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0371 € - 0,0578 € | 4885 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Musta
|
HDPE
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,0353 € - 0,0549 € | 3800 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
HDPE
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,1083 € - 0,1684 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
1.205 in
30.6 mm
|
Musta
|
HDPE
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,1137 € - 0,1769 € | 600 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
Musta
|
HDPE
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,0982 € - 0,1528 € | 4600 Varastossa |
0.874 in
22.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
Musta
|
HDPE
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,0697 € - 0,1084 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.689 in
17.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
HDPE
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa