Valikko Haku

Sulkutulppa 9.5 mm 8.0 mm 1.6 mm HDPE Musta

Tämä sulkutulppa on suunniteltu tiivistämään metallilevyn aukot ja suojaamaan reikiä kuljetuksen aikana. Se estää pölyn, kosteuden ja muiden saasteiden pääsyn. Se on musta ja valmistettu PE-HD:stä.
Essentra tuotenumero:

20571122

Valmistajan tuotenumero:

20571122

4885 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,0564 €
1000 - 4999 0,0403 €
5000 + 0,0362 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

5,64 €

100 x 0,0564 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 9.5 mm
H 8.0 mm
HD 8.0 mm
Väri Musta
Materiaali HDPE
Tyyppi 1
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä