Valikko Haku

Sulkutulppa 28.6 mm 11.5 mm HDPE Musta

Tämä sulkutulppa on suunniteltu tiivistämään metallilevyn aukot ja suojaamaan reikiä kuljetuksen aikana. Se estää pölyn, kosteuden ja muiden saasteiden pääsyn. Se on musta ja valmistettu PE-HD:stä.
Essentra tuotenumero:

20571221

Valmistajan tuotenumero:

20571221

4600 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,1528 €
1000 - 4999 0,1091 €
5000 + 0,0982 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

15,28 €

100 x 0,1528 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 28.6 mm
HD 22.2 mm
H 11.5 mm
Paneelin paksuus 3.2 mm
Materiaali HDPE
Väri Musta
Tyyppi 1
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä