Valikko Haku

Kuvulliset peitetulpat

Varastossa

Nämä kuperanmuotoiset peitetulpat soveltuvat peltipaneelien onteloiden tiivistämiseen. Ne on suunniteltu tiivistämään laitteistojen tai koneistojen peltiosien aukkoja teräviltä kulmilta suojaamiseksi. Ne toimivat myös turvaesteenä estäen pölyn, lian, kosteuden ja muiden saastuttavien aineiden pääsyn sisälle.

Kupera muoto tarjoaa siistin ja puhdasta viimeistelyä ja auttaa torjumaan iskuja, mikä vähentää vaurion mahdollisuutta tulppaan tai laitteeseen, johon tulppa on asennettu. Ne ovat korroosionkestäviä ja tarjoavat sähköeristyksen.

Helppo asentaa, sillä ne on valmistettu asettumaan tiiviisti aukkoon, joka tulee sulkea, varmistaen tiukan ja varman istuvuuden. Niitä on saatavilla laajana valikoimana, joten ne soveltuvat erilaisiin reiän halkaisijoihin ja paneelin paksuuksiin. Voidaan käyttää eri teollisuuden aloilla, kuten valmistuksessa, rakennusalalla ja elektroniikassa.

  • Tarjoaa korroosionkestävyyttä ja sähköeristystä.
  • Toimii esteenä, joka estää pölyn, lian, kosteuden ja muiden epäpuhtauksien sisäänpääsyn.
  • Istuu tiukasti aukkoon, jota se tiivistää, varmistaen varman istuvuuden.
Materiaali: Nailon, Nailon 6, Nailon 6/6, HDPE, Kopolyesteri Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Väritön, Kirkas Materiaalin syttyvyysstandardi: UL94 V-2, Sarjanumero: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
166 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus HD D Väri Materiaali Paneelin paksuus H Tyyppi Osta
0,1529 € - 0,2427 € 1499 Varastossa
15.9 mm
18.2 mm
Valkoinen
Nailon
3.2 mm
10.3 mm
1
0,1313 € - 0,209 € 1100 Varastossa
8.0 mm
9.5 mm
Valkoinen
Nailon
1.6 mm
8.0 mm
1
0,1487 € - 0,2385 € 1134 Varastossa
14.3 mm
16.7 mm
Valkoinen
Nailon
3.2 mm
10.3 mm
1
0,202 € - 0,3676 € 880 Varastossa
20.6 mm
22.6 mm
Valkoinen
Nailon
3.2 mm
10.3 mm
1
0,127 € - 0,2034 € 495 Varastossa
4.8 mm
6.4 mm
Valkoinen
Nailon
1.6 mm
5.9 mm
1
0,3648 € - 0,8041 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.1 mm
42.4 mm
Musta
Nailon
6.4 mm
14.3 mm
1
0,2371 € - 0,2876 € 22214 Varastossa
9.5 mm
11.9 mm
Musta
Nailon
3.2 mm
6.4 mm
1
0,139 € - 0,1698 € 5065 Varastossa
6.4 mm
7.6 mm
Musta
Nailon
1.7 mm
5.6 mm
1
0,4388 € - 1,9507 € 150 Varastossa
50.8 mm
55.1 mm
Musta
Nailon
6.4 mm
14.3 mm
1
0,1097 € - 0,1329 € 600 Varastossa
12.7 mm
14.3 mm
Musta
Nailon
1.6 mm
6.4 mm
1
0,2269 € - 0,2801 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.6 mm
13.0 mm
Musta
Nailon
1.2 mm
6.5 mm
1
0,0754 € - 0,0839 € 52620 Varastossa
9.5 mm
12.0 mm
Musta
Nailon
3.2 mm
10.0 mm
1
0,0754 € - 0,0839 € 40000 Varastossa
6.4 mm
8.0 mm
Musta
Nailon
1.6 mm
8.0 mm
1
0,087 € - 0,0966 € 430428 Varastossa
12.7 mm
14.6 mm
Musta
Nailon
3.2 mm
10.3 mm
1
0,0829 € - 0,092 € 23867 Varastossa
11.1 mm
13.5 mm
Musta
Nailon
3.2 mm
10.3 mm
1
0,1515 € - 0,1585 € 18278 Varastossa
20.6 mm
22.6 mm
Musta
Nailon
3.2 mm
10.6 mm
1
0,1515 € - 0,1585 € 16704 Varastossa
20.6 mm
22.6 mm
Valkoinen
Nailon
3.2 mm
10.6 mm
1
Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
PA
0,1003 € - 0,1115 € 38649 Varastossa
12.7 mm
14.6 mm
Valkoinen
Nailon
3.2 mm
10.3 mm
1
Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
PA
  • / 9
Sulkutulppa 18.2 mm 10.3 mm Nailon Valkoinen

10355541

Hinta-alue
0,2427 € - 0,1529 €

Varastotasot
1499 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.2 mm
  • HD
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Materiaali
    Nailon
Sulkutulppa 9.5 mm 8.0 mm Nailon Valkoinen

10355497

Hinta-alue
0,209 € - 0,1313 €

Varastotasot
1100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    9.5 mm
  • HD
    8.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Materiaali
    Nailon
Sulkutulppa 16.7 mm 10.3 mm Nailon Valkoinen

10355534

Hinta-alue
0,2385 € - 0,1487 €

Varastotasot
1134 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.7 mm
  • HD
    14.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Materiaali
    Nailon
Sulkutulppa 22.6 mm 10.3 mm Nailon Valkoinen

10355572

Hinta-alue
0,3676 € - 0,202 €

Varastotasot
880 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.6 mm
  • HD
    20.6 mm
  • H
    10.3 mm
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Materiaali
    Nailon
Sulkutulppa 6.4 mm 5.9 mm Nailon Valkoinen

10355619

Hinta-alue
0,2034 € - 0,127 €

Varastotasot
495 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    6.4 mm
  • HD
    4.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Materiaali
    Nailon
Sulkutulppa 42.4 mm 14.3 mm Nailon Musta

10355633

Hinta-alue
0,8041 € - 0,3648 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    42.4 mm
  • HD
    38.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Paneelin paksuus
    6.4 mm
  • Materiaali
    Nailon
Sulkutulppa 11.9 mm 6.4 mm Nailon Musta

10112199

Hinta-alue
0,2876 € - 0,2371 €

Varastotasot
22214 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.9 mm
  • HD
    9.5 mm
  • H
    6.4 mm
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Materiaali
    Nailon
Sulkutulppa 7.6 mm 5.6 mm Nailon Musta

10021194

Hinta-alue
0,1698 € - 0,139 €

Varastotasot
5065 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    7.6 mm
  • HD
    6.4 mm
  • H
    5.6 mm
  • Paneelin paksuus
    1.7 mm
  • Materiaali
    Nailon
Sulkutulppa 55.1 mm 14.3 mm Nailon Musta

10261798

Hinta-alue
1,9507 € - 0,4388 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    55.1 mm
  • HD
    50.8 mm
  • H
    14.3 mm
  • Paneelin paksuus
    6.4 mm
  • Materiaali
    Nailon
Sulkutulppa 14.3 mm 6.4 mm Nailon Musta

10021187

Hinta-alue
0,1329 € - 0,1097 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • H
    6.4 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Materiaali
    Nailon
Sulkutulppa 13.0 mm 6.5 mm Nailon Musta

10163092

Hinta-alue
0,2801 € - 0,2269 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    13.0 mm
  • HD
    9.6 mm
  • H
    6.5 mm
  • Paneelin paksuus
    1.2 mm
  • Materiaali
    Nailon
Sulkutulppa 12.0 mm 10.0 mm Nailon Musta

10102633

Hinta-alue
0,0839 € - 0,0754 €

Varastotasot
52620 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • HD
    9.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Materiaali
    Nailon
Sulkutulppa 8.0 mm 8.0 mm Nailon Musta

10102619

Hinta-alue
0,0839 € - 0,0754 €

Varastotasot
40000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    8.0 mm
  • HD
    6.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Materiaali
    Nailon
Sulkutulppa 14.6 mm 10.3 mm Nailon Musta

10102657

Hinta-alue
0,0966 € - 0,087 €

Varastotasot
430428 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.6 mm
  • HD
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Materiaali
    Nailon
Sulkutulppa 13.5 mm 10.3 mm Nailon Musta

10102640

Hinta-alue
0,092 € - 0,0829 €

Varastotasot
23867 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.5 mm
  • HD
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Materiaali
    Nailon
Sulkutulppa 22.6 mm 10.6 mm Nailon Musta

10102688

Hinta-alue
0,1585 € - 0,1515 €

Varastotasot
18278 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.6 mm
  • HD
    20.6 mm
  • H
    10.6 mm
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Materiaali
    Nailon
Sulkutulppa 22.6 mm 10.6 mm Nailon Valkoinen

10103364

Hinta-alue
0,1585 € - 0,1515 €

Varastotasot
16704 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.6 mm
  • HD
    20.6 mm
  • H
    10.6 mm
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Materiaali
    Nailon
Sulkutulppa 19.1 mm 23.4 mm 6.4 mm PA Musta

10261712


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Sulkutulppa 14.6 mm 10.3 mm Nailon Valkoinen

10103340

Hinta-alue
0,1115 € - 0,1003 €

Varastotasot
38649 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.6 mm
  • HD
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Materiaali
    Nailon
Sulkutulppa 12.7 mm 14.7 mm 6.4 mm PA Musta

10261699


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3923509000