Valikko Haku

Sulkutulppa 16.7 mm 10.3 mm Nailon Musta

Tämä nailoninen umpinainen lukitustulppa on tarkoitettu vakiopaksuisten peltien lukitsemiseen. Tämä osa tarjoaa siistin ja helpon tavan sulkea valinnaiset johdotus- tai tuotantoreiät. Valikoima sopii kaikkiin alan vakiomallisiin reikäkokoihin ja paneelipaksuuksiin.
Essentra tuotenumero:

10112175

Valmistajan tuotenumero:

PGM-26

3000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
200 - 4999 0,1444 €
5000 - 9999 0,1337 €
10000 - 19999 0,1267 €
20000 + 0,1196 €
Vakiopakkaus: 200

Tilaa useita 200

Kokonaishinta:

28,88 €

200 x 0,1444 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 16.7 mm
HD 14.3 mm
H 10.3 mm
Paneelin paksuus 3.2 mm
Materiaali Nailon
Väri Musta
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tyyppi 1
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä