Valikko Haku

Kuusiomutterit - vakiokoko -muovi

Varastossa

Kuusiomuttereita käytetään tavallisesti pultin tai ruuvin kanssa. Voidaan kiinnittää mm. jakoavaimella tai räikällä.

Sarjanumero: SR1954 ,SR2014

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
84 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri Materiaali Osta
0,4312 € - 0,4545 € 376 Varastossa
M14
Väritön
PA
1,3964 € - 1,3964 € 3941 Varastossa
M20
Väritön
PA
0,1334 € - 0,1478 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Musta
PA
0,1067 € - 0,1957 € 23796 Varastossa
M4
Kirkas
PC
0,1021 € - 0,2012 € 258 Varastossa
M2.5
Kirkas
PC
0,4381 € - 0,7119 € 520 Varastossa
M16
Väritön
PA
0,1111 € - 0,1158 € 19336 Varastossa
M4
Väritön
PC
1,202 € - 2,6286 € 109 Varastossa
M5
Vaaleanruskea
PEEK
0,3518 € - 0,3669 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
Väritön
PA
0,097 € - 0,1766 € 2100 Varastossa
M5
Kirkas
PC
0,0777 € - 0,1533 € 4343 Varastossa
M5
Väritön
PA
0,1506 € - 0,1684 € 100 Varastossa
M8
Kirkas
PC
3,1489 € - 4,7644 € 86 Varastossa
M6
Vaaleanruskea
PEEK
0,9501 € - 2,0947 € 1123 Varastossa
M2.6
Vaaleanruskea
PEEK
0,1971 € - 0,219 € 11658 Varastossa
M5 X 0.8
Väritön
PVDF
0,3428 € - 0,8395 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Väritön
PVDF
0,3094 € - 0,3436 € 8026 Varastossa
M8
Väritön
PVDF
0,5544 € - 0,6147 € 7820 Varastossa
M10
Väritön
PVDF
1,0172 € - 1,1295 € 7079 Varastossa
M12
Väritön
PVDF
1,5197 € - 1,6018 € 3498 Varastossa
M16
Väritön
PVDF
  • / 5
Kuusiomutteri M14 21.0 mm PA Väritön

10041628

Hinta-alue
0,4545 € - 0,4312 €

Varastotasot
376 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M14
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Tullinimike
    3926909790
Kuusiomutteri M20 30.0 mm PA Väritön

10041666

Hinta-alue
1,3964 € - 1,3964 €

Varastotasot
3941 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Tullinimike
    3926909790
Kuusiomutteri M3 5.5 mm PA Musta

10279151

Hinta-alue
0,1478 € - 0,1334 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Tullinimike
    3926909790
Kuusiomutteri M4 8.0 mm PC Kirkas

10218389

Hinta-alue
0,1957 € - 0,1067 €

Varastotasot
23796 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    3.3 mm
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Polykarbonaatti
Kuusiomutteri M2.5 5.0 mm PC Kirkas

10218426

Hinta-alue
0,2012 € - 0,1021 €

Varastotasot
258 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M2.5
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    2.4 mm
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Polykarbonaatti
Kuusiomutteri M16 24.0 mm PA Väritön

10326565

Hinta-alue
0,7119 € - 0,4381 €

Varastotasot
520 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Kuusiomutteri M4 8.0 mm PC Väritön

10313732

Hinta-alue
0,1158 € - 0,1111 €

Varastotasot
19336 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polykarbonaatti
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Kuusiomutteri M5 8.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10220825

Hinta-alue
2,6286 € - 1,202 €

Varastotasot
109 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Koko materiaali
    Polyeetteri-eetteri-ketoni
Kuusiomutteri M12 18.0 mm PA Väritön

10041581

Hinta-alue
0,3669 € - 0,3518 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Tullinimike
    3926909790
Kuusiomutteri M5 8.0 mm PC Kirkas

10218396

Hinta-alue
0,1766 € - 0,097 €

Varastotasot
2100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.4 mm
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Polykarbonaatti
Kuusiomutteri M5 8.0 mm PA Väritön

10326404

Hinta-alue
0,1533 € - 0,0777 €

Varastotasot
4343 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Kuusiomutteri M8 13.0 mm PC Kirkas

10114018

Hinta-alue
0,1684 € - 0,1506 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Polykarbonaatti
  • Tullinimike
    3926909790
Kuusiomutteri M6 10.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10220832

Hinta-alue
4,7644 € - 3,1489 €

Varastotasot
86 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Koko materiaali
    Polyeetteri-eetteri-ketoni
Kuusiomutteri M2.6 5.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10220795

Hinta-alue
2,0947 € - 0,9501 €

Varastotasot
1123 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M2.6
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    2.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Koko materiaali
    Polyeetteri-eetteri-ketoni
Kuusiomutteri M5 x 0.8 8.0 mm PVDF Väritön

10041451

Hinta-alue
0,219 € - 0,1971 €

Varastotasot
11658 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5 X 0.8
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.2 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyvinylideenifluoridi
Kuusiomutteri M6 10.0 mm PVDF Väritön

10041499

Hinta-alue
0,8395 € - 0,3428 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyvinylideenifluoridi
Kuusiomutteri M8 13.0 mm PVDF Väritön

10041536

Hinta-alue
0,3436 € - 0,3094 €

Varastotasot
8026 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyvinylideenifluoridi
  • Tullinimike
    3926909790
Väritön PVDF M10 Mutteri

10041574

Hinta-alue
0,6147 € - 0,5544 €

Varastotasot
7820 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyvinylideenifluoridi
  • Tullinimike
    3926909790
Kuusiomutteri M12 18.0 mm PVDF Väritön

10041611

Hinta-alue
1,1295 € - 1,0172 €

Varastotasot
7079 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyvinylideenifluoridi
  • Tullinimike
    3926909790
Kuusiomutteri M16 24.0 mm PVDF Väritön

10041659

Hinta-alue
1,6018 € - 1,5197 €

Varastotasot
3498 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyvinylideenifluoridi
  • Tullinimike
    3926909790