Valikko Haku

Kuusiomutteri M16 24.0 mm PVDF Väritön

Kuusiokantamuoto kuudella litteällä sivulla tarjoaa helpon tavan tämän nailonisen kuusiomutterin kiristämiseen ja höllentämiseen vakioavainta käyttämällä, sillä ne on suunniteltu joko SAE- tai metrisiä kokoja varten. Nailoniset kuusiomutterit eivät ole johtavia ja tarjoavat korroosionkestoa ja pysyvää pitoa.
Essentra tuotenumero:

10041659

Valmistajan tuotenumero:

0030090500VR

3600 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 1,6018 €
1000 + 1,5197 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

160,18 €

100 x 1,6018 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M16
Avainväli 24.0 mm
Kokonaiskorkeus 14.8 mm
Väri Väritön
Koko materiaali Polyvinylideenifluoridi
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tekniset tiedot DIN 555/934, ISO 4032, NF E 2403
Standardit DIN 555/934, ISO 4032, NF E 2403, REACH, RoHS
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä