Valikko Haku

Kuusiomutterit - vakiokoko -muovi

Varastossa

Kuusiomuttereita käytetään tavallisesti pultin tai ruuvin kanssa. Voidaan kiinnittää mm. jakoavaimella tai räikällä.

Sarjanumero: SR1954 ,SR2014

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
84 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri Materiaali Osta
10279168 0,1226 € - 0,1226 € 200 Varastossa
M4
Musta
Nailon 6/6
0,097 € - 0,1766 € 27652 Varastossa
M5
Kirkas
PC
0,0777 € - 0,1533 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Väritön
PA
0,1423 € - 0,1588 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6 x 1.0
Väritön
PP
0,2081 € - 0,2313 € 123 Varastossa
M8
Väritön
PP
0,3723 € - 0,4134 € 2171 Varastossa
M10
Väritön
PP
0,4504 € - 0,5011 € 3420 Varastossa
M12
Väritön
PP
0,9734 € - 1,0829 € 6963 Varastossa
M16
Väritön
PP
0,1092 € - 0,1213 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Väritön
Nailon 6/6
0,6297 € - 0,9912 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
Kirkas
PC
0,271 € - 0,4381 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Kirkas
PC
0,5544 € - 0,6147 € 7822 Varastossa
M10
Väritön
PVDF
1,0172 € - 1,1295 € 6379 Varastossa
M12
Väritön
PVDF
1,5197 € - 1,6018 € 3600 Varastossa
M16
Väritön
PVDF
0,1506 € - 0,1684 € 100 Varastossa
M8
Kirkas
PC
0,9501 € - 2,0947 € 1123 Varastossa
M2.6
Vaaleanruskea
PEEK
0,3428 € - 0,8395 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Väritön
PVDF
0,3094 € - 0,3436 € 8027 Varastossa
M8
Väritön
PVDF
0,3518 € - 0,3669 € 500 Varastossa
M12
Väritön
Nailon 6/6
0,4312 € - 0,4545 € 1376 Varastossa
M14
Väritön
Nailon 6/6
  • / 5
Kuusiomutteri M4 7.0 mm Nailon 6/6 Musta

10279168

Hinta-alue
0,1226 € - 0,1226 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    3.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Kuusiomutteri M5 8.0 mm PC Kirkas

10218396

Hinta-alue
0,1766 € - 0,097 €

Varastotasot
27652 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.4 mm
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Polykarbonaatti
Kuusiomutteri M5 8.0 mm PA Väritön

10326404

Hinta-alue
0,1533 € - 0,0777 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Kuusiomutteri M6 x 1.0 10.0 mm PP Väritön

10041482

Hinta-alue
0,1588 € - 0,1423 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
Kuusiomutteri M8 13.0 mm PP Väritön

10041529

Hinta-alue
0,2313 € - 0,2081 €

Varastotasot
123 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
Kuusiomutteri M10 17.0 mm PP Väritön

10041567

Hinta-alue
0,4134 € - 0,3723 €

Varastotasot
2171 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Avainväli
    17.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
Kuusiomutteri M12 18.0 mm PP Väritön

10041604

Hinta-alue
0,5011 € - 0,4504 €

Varastotasot
3420 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Avainväli
    18.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
Kuusiomutteri M16 24.0 mm PP Väritön

10041642

Hinta-alue
1,0829 € - 0,9734 €

Varastotasot
6963 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Avainväli
    24.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    14.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
Kuusiomutteri M3 5.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10279137

Hinta-alue
0,1213 € - 0,1092 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M3
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    2.4 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Kirkas PC M2 Mutteri

10218365

Hinta-alue
0,9912 € - 0,6297 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M2
  • Avainväli
    4.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    1.6 mm
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Polykarbonaatti
Kuusiomutteri M6 10.0 mm PC Kirkas

10218402

Hinta-alue
0,4381 € - 0,271 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Polykarbonaatti
Väritön PVDF M10 Mutteri

10041574

Hinta-alue
0,6147 € - 0,5544 €

Varastotasot
7822 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Avainväli
    17.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyvinylideenifluoridi
Kuusiomutteri M12 18.0 mm PVDF Väritön

10041611

Hinta-alue
1,1295 € - 1,0172 €

Varastotasot
6379 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Avainväli
    18.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyvinylideenifluoridi
Kuusiomutteri M16 24.0 mm PVDF Väritön

10041659

Hinta-alue
1,6018 € - 1,5197 €

Varastotasot
3600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Avainväli
    24.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    14.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyvinylideenifluoridi
Kuusiomutteri M8 13.0 mm PC Kirkas

10114018

Hinta-alue
0,1684 € - 0,1506 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Polykarbonaatti
  • Tullinimike
    3926909790
Kuusiomutteri M2.6 5.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10220795

Hinta-alue
2,0947 € - 0,9501 €

Varastotasot
1123 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M2.6
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    2.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Koko materiaali
    Polyeetteri-eetteri-ketoni
Kuusiomutteri M6 10.0 mm PVDF Väritön

10041499

Hinta-alue
0,8395 € - 0,3428 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyvinylideenifluoridi
Kuusiomutteri M8 13.0 mm PVDF Väritön

10041536

Hinta-alue
0,3436 € - 0,3094 €

Varastotasot
8027 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyvinylideenifluoridi
Kuusiomutteri M12 18.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10041581

Hinta-alue
0,3669 € - 0,3518 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Avainväli
    18.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Kuusiomutteri M14 21.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10041628

Hinta-alue
0,4545 € - 0,4312 €

Varastotasot
1376 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M14
  • Avainväli
    21.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6