Valikko Haku

Kirkas PC M2 Mutteri

Läpinäkyvästä polykarbonaatista (PC) valmistettu kuusiomutteri on luja ja esteettinen kiinnike, joka kestää hyvin kuumuutta. PC on erinomainen vaihtoehto sähkö-, jälleenmyynti- ja myyntipistealoille.
Essentra tuotenumero:

10218365

Valmistajan tuotenumero:

170000200022

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,9912 €
500 - 999 0,7516 €
1000 + 0,6297 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

99,12 €

100 x 0,9912 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M2
Avainväli 4.0 mm
Kokonaiskorkeus 1.6 mm
Väri Kirkas
Koko materiaali Polykarbonaatti
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä