Valikko Haku

Kuusiokoloruuvit - muovinen, vakiopää

Varastossa

These Socket Head Cap Screws - Plastic Standard Heads are fasteners utilised in various applications that require a secure and non-metallic connection. These screws have a hexagonal socket in the head and a standard head shape.

It has high corrosion resistance, making it suited for use in settings where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it excellent for electrical shielding applications. This feature guards against the screws generating electrical shorts or interfering with sensitive electronic components.

It is easy to install using a regular hex key or Allen wrench. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces.

Series Code :SR2012

Sarjanumero: SR2012

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
200 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri Materiaali Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,4134 € - 0,4312 € 86 Varastossa
M3
Läpinäkyvä
PC
2.5 mm
10.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,6681 € - 0,6955 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Läpinäkyvä
PC
2.5 mm
25.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,475 € - 0,4956 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Läpinäkyvä
PC
3.0 mm
12.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,6694 € - 0,6982 € 2042 Varastossa
M4
Läpinäkyvä
PC
3.0 mm
15.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,7954 € - 0,8296 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Läpinäkyvä
PC
4.0 mm
20.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,475 € - 0,4956 € 336 Varastossa
M4
Läpinäkyvä
PC
3.0 mm
10.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,7899 € - 0,8214 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Läpinäkyvä
PC
3.0 mm
25.0 mm
Kuusikulmainen kanta
2,3685 € - 2,4643 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Läpinäkyvä
PC
4.0 mm
35.0 mm
Kuusikulmainen kanta
1,3307 € - 1,3827 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Läpinäkyvä
PC
5.0 mm
25.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,4134 € - 0,4312 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Läpinäkyvä
PC
3.0 mm
25.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,6078 € - 0,6311 € 450 Varastossa
M5
Läpinäkyvä
PC
4.0 mm
15.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,6078 € - 0,6311 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Läpinäkyvä
PC
5.0 mm
25.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,4134 € - 0,4312 € 750 Varastossa
M4
Läpinäkyvä
PC
3.0 mm
8.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,7324 € - 0,7639 € 50 Varastossa
M4
Läpinäkyvä
PC
3.0 mm
20.0 mm
Kuusikulmainen kanta
1,1349 € - 1,1815 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Läpinäkyvä
PC
5.0 mm
15.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,4449 € - 0,983 € 24 Varastossa
M6
Väritön
PA
5.0 mm
10.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,5626 € - 1,1035 € 989 Varastossa
M6
Väritön
PA
5.0 mm
30.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,7625 € - 1,3431 € 738 Varastossa
M8
Väritön
PA
6.0 mm
20.0 mm
Kuusikulmainen kanta
1,2362 € - 1,9988 € 350 Varastossa
M8
Väritön
PA
6.0 mm
70.0 mm
Kuusikulmainen kanta
1,6839 € - 3,1763 € 38 Varastossa
M10
Väritön
PA
8.0 mm
50.0 mm
Kuusikulmainen kanta
  • / 10
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M3 10.0 mm PC

10360057

Hinta-alue
0,4312 € - 0,4134 €

Varastotasot
86 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M3 25.0 mm PC

10360071

Hinta-alue
0,6955 € - 0,6681 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M4 12.0 mm PC

10360118

Hinta-alue
0,4956 € - 0,475 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    3.0 mm
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M4 15.0 mm PC

10360125

Hinta-alue
0,6982 € - 0,6694 €

Varastotasot
2042 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    3.0 mm
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M5 20.0 mm PC

10360163

Hinta-alue
0,8296 € - 0,7954 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    4.0 mm
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M4 10.0 mm PC

10360101

Hinta-alue
0,4956 € - 0,475 €

Varastotasot
336 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    3.0 mm
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M4 25.0 mm PC

10360149

Hinta-alue
0,8214 € - 0,7899 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    3.0 mm
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M5 35.0 mm PC

10360187

Hinta-alue
2,4643 € - 2,3685 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    4.0 mm
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 25.0 mm PC

10360224

Hinta-alue
1,3827 € - 1,3307 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M4 25.0 mm PC

10360088

Hinta-alue
0,4312 € - 0,4134 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    3.0 mm
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M5 15.0 mm PC

10360156

Hinta-alue
0,6311 € - 0,6078 €

Varastotasot
450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    4.0 mm
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 25.0 mm PC

10360194

Hinta-alue
0,6311 € - 0,6078 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M4 8.0 mm PC

10360095

Hinta-alue
0,4312 € - 0,4134 €

Varastotasot
750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    3.0 mm
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M4 20.0 mm PC

10360132

Hinta-alue
0,7639 € - 0,7324 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    3.0 mm
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 15.0 mm PC

10360200

Hinta-alue
1,1815 € - 1,1349 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 10.0 mm PA

10375372

Hinta-alue
0,983 € - 0,4449 €

Varastotasot
24 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 30.0 mm PA

10375433

Hinta-alue
1,1035 € - 0,5626 €

Varastotasot
989 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M8 20.0 mm PA

10375495

Hinta-alue
1,3431 € - 0,7625 €

Varastotasot
738 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M8 70.0 mm PA

10375556

Hinta-alue
1,9988 € - 1,2362 €

Varastotasot
350 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M10 50.0 mm PA

10375617

Hinta-alue
3,1763 € - 1,6839 €

Varastotasot
38 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    8.0 mm
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    50.0 mm