These Socket Head Cap Screws - Plastic Standard Heads are fasteners utilised in various applications that require a secure and non-metallic connection. These screws have a hexagonal socket in the head and a standard head shape.
It has high corrosion resistance, making it suited for use in settings where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it excellent for electrical shielding applications. This feature guards against the screws generating electrical shorts or interfering with sensitive electronic components.
It is easy to install using a regular hex key or Allen wrench. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces.
Series Code :SR2012
Sarjanumero: SR2012
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1104 € - 0,1291 € | 6540 Varastossa |
M6
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,4297 € - 0,4988 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
Väritön
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,4449 € - 0,5209 € | 2541 Varastossa |
M12
|
Väritön
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,514 € - 0,601 € | 2000 Varastossa |
M12
|
Väritön
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 1,2527 € - 2,7519 € | 2677 Varastossa |
M3
|
Vaaleanruskea
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1768 € - 0,21 € | 7333 Varastossa |
M10
|
Väritön
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,3979 € - 0,4656 € | 1355 Varastossa |
M10
|
Väritön
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,4919 € - 0,5748 € | 923 Varastossa |
M12
|
Väritön
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,228 € - 0,268 € | 14685 Varastossa |
M10
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,5223 € - 0,6121 € | 303 Varastossa |
M12
|
Väritön
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,5112 € - 0,5969 € | 9500 Varastossa |
M12
|
Väritön
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 1,202 € - 2,6286 € | 7973 Varastossa |
M3
|
Vaaleanruskea
|
PEEK
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,3343 € - 0,3343 € | 3670 Varastossa |
M10
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,4559 € - 0,5319 € | 4000 Varastossa |
M12
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 2,6012 € - 5,3258 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3 x 0.5
|
Vaaleanruskea
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 1,9578 € - 3,3406 € | 159 Varastossa |
M3
|
Vaaleanruskea
|
PEEK
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 1,302 € - 2,8614 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Vaaleanruskea
|
PEEK
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1058 € - 0,1238 € | 17291 Varastossa |
M6
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0924 € - 0,1079 € | 3018 Varastossa |
M6
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,4449 € - 0,4449 € | 11000 Varastossa |
M6
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa