Valikko Haku

Kuusiokoloruuvit - muovinen, vakiopää

Varastossa

These Socket Head Cap Screws - Plastic Standard Heads are fasteners utilised in various applications that require a secure and non-metallic connection. These screws have a hexagonal socket in the head and a standard head shape.

It has high corrosion resistance, making it suited for use in settings where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it excellent for electrical shielding applications. This feature guards against the screws generating electrical shorts or interfering with sensitive electronic components.

It is easy to install using a regular hex key or Allen wrench. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces.

Series Code :SR2012

Sarjanumero: SR2012

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
200 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri Materiaali Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
5,668 € - 5,9008 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Ruskea
PEEK
4.0 mm
16.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,1058 € - 0,1238 € 17291 Varastossa
M6
Väritön
Nailon 6/6
12.0 mm
Hexagonal Socket Drive
0,5223 € - 0,6121 € 303 Varastossa
M12
Väritön
PA
10.0 mm
30.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,4297 € - 0,4988 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Väritön
PA
8.0 mm
60.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,5112 € - 0,5969 € 9500 Varastossa
M12
Väritön
PA
10.0 mm
70.0 mm
Kuusikulmainen kanta
1,302 € - 2,8614 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Vaaleanruskea
PEEK
12.0 mm
Hexagonal Socket Drive
0,4449 € - 0,5209 € 2541 Varastossa
M12
Väritön
PA
10.0 mm
40.0 mm
Kuusikulmainen kanta
1,9578 € - 3,3406 € 159 Varastossa
M3
Vaaleanruskea
PEEK
15.0 mm
Hexagonal Socket Drive
0,514 € - 0,601 € 2000 Varastossa
M12
Väritön
PA
10.0 mm
80.0 mm
Kuusikulmainen kanta
1,2527 € - 2,7519 € 2677 Varastossa
M3
Vaaleanruskea
PEEK
10.0 mm
Hexagonal Socket Drive
0,3979 € - 0,4656 € 1355 Varastossa
M10
Väritön
PA
8.0 mm
80.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,4919 € - 0,5748 € 923 Varastossa
M12
Väritön
PA
10.0 mm
60.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,3343 € - 0,3343 € 1670 Varastossa
M10
Väritön
Nailon 6/6
20.0 mm
Hexagonal Socket Drive
1,202 € - 2,6286 € 7973 Varastossa
M3
Vaaleanruskea
PEEK
8.0 mm
Hexagonal Socket Drive
1,7935 € - 4,3811 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Vaaleanruskea
PEEK
8.0 mm
Hexagonal Socket Drive
0,4559 € - 0,5319 € 4000 Varastossa
M12
Väritön
Nailon 6/6
20.0 mm
Hexagonal Socket Drive
0,228 € - 0,268 € 14685 Varastossa
M10
Väritön
Nailon 6/6
16.0 mm
Hexagonal Socket Drive
2,6012 € - 5,3258 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3 x 0.5
Vaaleanruskea
PEEK
2.5 mm
20.0 mm
Hexagonal Socket Drive
2,6012 € - 5,3258 € 1155 Varastossa
M4 x 0.7
Vaaleanruskea
PEEK
3.0 mm
20.0 mm
Hexagonal Socket Drive
7,2836 € - 9,0497 € 29 Varastossa
M6
Vaaleanruskea
PEEK
5.0 mm
12.0 mm
Kuusikulmainen kanta
  • / 10
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M5 16.0 mm PEEK

10360477

Hinta-alue
5,9008 € - 5,668 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    4.0 mm
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
Ruuvi Pyöreäpäinen Hexagonal Socket Drive M6 12.0 mm Nailon 6/6

10053874

Hinta-alue
0,1238 € - 0,1058 €

Varastotasot
17291 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Pyöreäpäinen
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M12 30.0 mm PA

10054130

Hinta-alue
0,6121 € - 0,5223 €

Varastotasot
303 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    10.0 mm
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M10 60.0 mm PA

10054109

Hinta-alue
0,4988 € - 0,4297 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    8.0 mm
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M12 70.0 mm PA

10054185

Hinta-alue
0,5969 € - 0,5112 €

Varastotasot
9500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    10.0 mm
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
Ruuvi Pyöreäpäinen Hexagonal Socket Drive M3 12.0 mm PEEK

10220474

Hinta-alue
2,8614 € - 1,302 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Pyöreäpäinen
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M12 40.0 mm PA

10054147

Hinta-alue
0,5209 € - 0,4449 €

Varastotasot
2541 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    10.0 mm
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
Ruuvi Pyöreäpäinen Hexagonal Socket Drive M3 15.0 mm PEEK

10220481

Hinta-alue
3,3406 € - 1,9578 €

Varastotasot
159 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Pyöreäpäinen
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M12 80.0 mm PA

10054208

Hinta-alue
0,601 € - 0,514 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    10.0 mm
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierteen pituus
    80.0 mm
Ruuvi Pyöreäpäinen Hexagonal Socket Drive M3 10.0 mm PEEK

10092101

Hinta-alue
2,7519 € - 1,2527 €

Varastotasot
2677 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Pyöreäpäinen
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M10 80.0 mm PA

10054123

Hinta-alue
0,4656 € - 0,3979 €

Varastotasot
1355 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    8.0 mm
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    80.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M12 60.0 mm PA

10054161

Hinta-alue
0,5748 € - 0,4919 €

Varastotasot
923 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    10.0 mm
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
Ruuvi Pyöreäpäinen Hexagonal Socket Drive M10 20.0 mm Nailon 6/6

10054062

Hinta-alue
0,3343 € - 0,3343 €

Varastotasot
1670 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Pyöreäpäinen
Ruuvi Pyöreäpäinen Hexagonal Socket Drive M3 8.0 mm PEEK

10220467

Hinta-alue
2,6286 € - 1,202 €

Varastotasot
7973 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Pyöreäpäinen
Ruuvi Pyöreäpäinen Hexagonal Socket Drive M4 8.0 mm PEEK

10220511

Hinta-alue
4,3811 € - 1,7935 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Pyöreäpäinen
Ruuvi Pyöreäpäinen Hexagonal Socket Drive M12 20.0 mm Nailon 6/6

10054260

Hinta-alue
0,5319 € - 0,4559 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Pyöreäpäinen
Ruuvi Pyöreäpäinen Hexagonal Socket Drive M10 16.0 mm Nailon 6/6

10054277

Hinta-alue
0,268 € - 0,228 €

Varastotasot
14685 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Pyöreäpäinen
Ruuvi Pyöreäpäinen Hexagonal Socket Drive M3 x 0.5 20.0 mm PEEK

10220498

Hinta-alue
5,3258 € - 2,6012 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Kierrekoko
    M3 x 0.5
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Pyöreäpäinen Hexagonal Socket Drive M4 x 0.7 20.0 mm PEEK

10220559

Hinta-alue
5,3258 € - 2,6012 €

Varastotasot
1155 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    3.0 mm
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 12.0 mm PEEK

10220665

Hinta-alue
9,0497 € - 7,2836 €

Varastotasot
29 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    12.0 mm