Valikko Haku

Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusiokantaiset M4 12.0 mm Teräs

Tämä kolokantaruuvi on valmistettu sinkatusta teräksestä. Viittaa standardeihin DIN912, NF E25-125 ja ISO 4762.
Essentra tuotenumero:

10237205

Valmistajan tuotenumero:

340041240952

81 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,2272 €
500 - 999 0,1615 €
1000 + 0,1248 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

22,72 €

100 x 0,2272 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot 3.0 mm
Kierrekoko M4
Kierteen pituus 12.0 mm
Kärjen halkaisija 7.0 mm
Valmis Sinkitty
Koko materiaali Niukkahiilinen teräs
Avaintyyppi Kuusiokantaiset
Kannan tyyppi Kuusiokolokanta
Hinta / kpl sis ALV 0.2158 GBP
Tullinimike 7318190090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä