Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
52 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1 Kannan tyyppi h1 l2 Avaimen koko l1 ±0.2 Osta
1,26 € - 1,58 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
20.0
1,68 € - 2,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
25.0
2,39 € - 2,99 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
40.0
1,15 € - 1,44 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
16.0
0,99 € - 1,24 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
10.0
1,07 € - 1,34 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
12.0
1,32 € - 1,65 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
12.0
1,22 € - 1,53 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
10.0
1,38 € - 1,73 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
6.0
2,07 € - 2,59 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
10.0
1,38 € - 1,73 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
16.0
1,72 € - 2,15 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
25.0
1,34 € - 1,68 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
12.0
1,91 € - 2,39 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
30.0
1,15 € - 1,27 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
Kuusiokolokanta
0.9
1.4
2.0
15.0
1,49 € - 1,64 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
M5
Kuusiokolokanta
1.0
1.6
2.5
15.0
1,22 € - 1,34 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
M5
Kuusiokolokanta
1.0
1.6
2.5
8.0
1,87 € - 2,06 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
M5
Kuusiokolokanta
1.0
1.6
2.5
25.0
1,07 € - 1,18 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
M3
Kuusiokolokanta
0.8
1.0
1.5
12.0
1,42 € - 1,78 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
12.0
  • / 3
Ruuvisuojus Torx Head M3 20.0 6.0 PEEK Beige

20833589

Hinta-alue
1,58 € - 1,26 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    6.0
  • h1
    1.3
  • l2
    1.0
Ruuvisuojus Torx Head M5 25.0 9.0 PEEK Beige

20833718

Hinta-alue
2,10 € - 1,68 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.6
Ruuvisuojus Torx Head M6 40.0 10.0 PEEK Beige

20833800

Hinta-alue
2,99 € - 2,39 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    40.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Ruuvisuojus Torx Head M3 16.0 6.0 PEEK Beige

20833572

Hinta-alue
1,44 € - 1,15 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    6.0
  • h1
    1.3
  • l2
    1.0
Ruuvisuojus Torx Head M4 10.0 8.0 PEEK Beige

20833619

Hinta-alue
1,24 € - 0,99 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Ruuvisuojus Torx Head M3 12.0 6.0 PEEK Beige

20833565

Hinta-alue
1,34 € - 1,07 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    6.0
  • h1
    1.3
  • l2
    1.0
Ruuvisuojus Torx Head M5 12.0 9.0 PEEK Beige

20833688

Hinta-alue
1,65 € - 1,32 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.6
Ruuvisuojus Torx Head M5 10.0 9.0 PEEK Beige

20833671

Hinta-alue
1,53 € - 1,22 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.6
Ruuvisuojus Torx Head M4 6.0 8.0 PEEK Beige

20833596

Hinta-alue
1,73 € - 1,38 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Ruuvisuojus Torx Head M6 10.0 10.0 PEEK Beige

20833732

Hinta-alue
2,59 € - 2,07 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Ruuvisuojus Torx Head M5 16.0 9.0 PEEK Beige

20833695

Hinta-alue
1,73 € - 1,38 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.6
Ruuvisuojus Torx Head M6 25.0 10.0 PEEK Beige

20833770

Hinta-alue
2,15 € - 1,72 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Ruuvisuojus Torx Head M6 12.0 10.0 PEEK Beige

20833749

Hinta-alue
1,68 € - 1,34 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Ruuvisuojus Torx Head M6 30.0 10.0 PEEK Beige

20833787

Hinta-alue
2,39 € - 1,91 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Ruuvisuojus Kuusiokolokanta M4 15.0 8.0 PEEK Beige

20833381

Hinta-alue
1,27 € - 1,15 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • l2
    1.4
Ruuvisuojus Kuusiokolokanta M5 15.0 9.0 PEEK Beige

20833435

Hinta-alue
1,64 € - 1,49 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • l2
    1.6
Ruuvisuojus Kuusiokolokanta M5 8.0 9.0 PEEK Beige

20833411

Hinta-alue
1,34 € - 1,22 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • l2
    1.6
Ruuvisuojus Kuusiokolokanta M5 25.0 9.0 PEEK Beige

20833459

Hinta-alue
2,06 € - 1,87 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • l2
    1.6
Ruuvisuojus Kuusiokolokanta M3 12.0 6.0 PEEK Beige

20833312

Hinta-alue
1,18 € - 1,07 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • l2
    1.0
Ruuvisuojus Torx Head M4 12.0 8.0 PEEK Beige

20833626

Hinta-alue
1,78 € - 1,42 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4