Valikko Haku

Ruuvisuojus Kuusiokolokanta M5 30.0 9.0 PEEK Beige

Huippumatalakantainen ruuvi sopii erinomaisesti kompakteihin kokoonpanoihin, joissa vakiokiinnikkeet saattavat olla liian suuria. Erinomainen mekaaninen lujuus, kemikaalien kestävyys ja lämmönkestävyys. Toimii jopa 260 °C: n lämpötilassa. Valmistettu PEEK: sta.
Essentra tuotenumero:

20833466

Valmistajan tuotenumero:

20833466

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
20 - 99 2,28 €
100 + 2,07 €
Vakiopakkaus: 20

Tilaa useita 20

Kokonaishinta:

45,60 €

20 x 2,28 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M5
l1 ±0.2 30.0
d2 9.0
h1 1.0
l2 1.6
A/F 2.5
Väri Beige
Materiaali PEEK
Kannan tyyppi Kuusiokolokanta
Avaimen koko 2.5

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä