Valikko Haku

Kuusiokantaruuvit - muovi

Varastossa

Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.

Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.

  • Material: Nylon, PA, PEEK, PC, PP, PVDF
  • Colour: Natural, Light Brown, Brown, Black


Series Code :SR1992

Sarjanumero: SR1992

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
547 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väli/TPI Väri Materiaali Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,097 € - 0,1533 € 2250 Varastossa
M3
0.5 mm
Väritön
PA
4.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,9227 € - 1,6155 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Väritön
PVDF
10.0 mm
Kuusikulmainen kanta
2,0262 € - 3,5733 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Väritön
PVDF
25.0 mm
Kuusikulmainen kanta
1,9988 € - 3,2173 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Väritön
PVDF
12.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,0996 € - 0,1848 € 200 Varastossa
M3
Väritön
PP
16.0 mm
Urallinen kanta
0,1451 € - 0,2697 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Väritön
PP
20.0 mm
Urallinen kanta
2,1357 € - 4,0799 € 225 Varastossa
M16
2.0 mm
Väritön
PA
60.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,1258 € - 0,2341 € 150 Varastossa
M5
Väritön
PP
20.0 mm
Urallinen kanta
0,1942 € - 0,2397 € 396 Varastossa
M10 x 1.5
1.5 mm
Väritön
Nailon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,4463 € - 0,831 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Väritön
PP
40.0 mm
Urallinen kanta
0,0364 € - 0,045 € 61000 Varastossa
M4
0.7 mm
Väritön
Nailon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0364 € - 0,045 € 51997 Varastossa
1/4-28
28 TPI
Väritön
Nailon 6/6
12.7 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0361 € - 0,0446 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4 x 0.7
0.7 mm
Väritön
Nailon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0431 € - 0,0533 € Kysy toimitusaikaa täältä
#10-32
32 TPI
Väritön
Nailon 6/6
15.9 mm
External Hexagonal Unslotted Drive
0,0393 € - 0,0486 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Väritön
Nailon 6/6
35.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1884 € - 0,2325 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8 x 1.25
1.25 mm
Väritön
Nailon 6/6
35.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,2008 € - 0,2479 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10 x 1.5
1.5 mm
Väritön
Nailon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0682 € - 0,0843 € Kysy toimitusaikaa täältä
1/4-28
28 TPI
Väritön
Nailon 6/6
19.1 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0429 € - 0,0529 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5 x 0.8
0.8 mm
Väritön
Nailon 6/6
12.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1927 € - 0,2379 € 300 Varastossa
M8 x 1.25
1.25 mm
Väritön
Nailon 6/6
40.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
  • / 28
Kuusiokantaruuvi M3 4.0 mm PA Väritön

10328729

Hinta-alue
0,1533 € - 0,097 €

Varastotasot
2250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M4 10.0 mm PVDF Väritön

10402009

Hinta-alue
1,6155 € - 0,9227 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.8 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M5 25.0 mm PVDF Väritön

10402030

Hinta-alue
3,5733 € - 2,0262 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M6 12.0 mm PVDF Väritön

10402061

Hinta-alue
3,2173 € - 1,9988 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M3 16.0 mm PP Väritön

10402344

Hinta-alue
0,1848 € - 0,0996 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M6 20.0 mm PP Väritön

10402450

Hinta-alue
0,2697 € - 0,1451 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M16 60.0 mm PA Väritön

10329771

Hinta-alue
4,0799 € - 2,1357 €

Varastotasot
225 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    24.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Kierrekoko
    M16
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M5 20.0 mm PP Väritön

10402405

Hinta-alue
0,2341 € - 0,1258 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M10 x 1.5 16.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10400128

Hinta-alue
0,2397 € - 0,1942 €

Varastotasot
396 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M8 40.0 mm PP Väritön

10402504

Hinta-alue
0,831 € - 0,4463 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.3 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M4 20.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10297049

Hinta-alue
0,045 € - 0,0364 €

Varastotasot
61000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon 6/6
Kuusiokantaruuvi 1/4-28 0.500 in Nailon 6/6 Väritön

10324608

Hinta-alue
0,045 € - 0,0364 €

Varastotasot
51997 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    4.8 mm
  • Kierteen pituus
    12.7 mm
  • Kierrekoko
    1/4-28
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M4 x 0.7 16.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10398074

Hinta-alue
0,0446 € - 0,0361 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi #10-32 0.625 in Nailon 6/6 Väritön

10324516

Hinta-alue
0,0533 € - 0,0431 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.9 mm
  • Kannan korkeus
    3 mm
  • Kierteen pituus
    15.9 mm
  • Kierrekoko
    #10-32
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M3.5 x 0.6 35.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10397695

Hinta-alue
0,0486 € - 0,0393 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.6 mm
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Kierrekoko
    M3.5 x 0.6
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M8 x 1.25 35.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10399866

Hinta-alue
0,2325 € - 0,1884 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Kierrekoko
    M8 x 1.25
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M10 x 1.5 20.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10400135

Hinta-alue
0,2479 € - 0,2008 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.5 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi 1/4-28 0.750 in Nailon 6/6 Väritön

10324615

Hinta-alue
0,0843 € - 0,0682 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    4.8 mm
  • Kierteen pituus
    19.1 mm
  • Kierrekoko
    1/4-28
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M5 x 0.8 12.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10398616

Hinta-alue
0,0529 € - 0,0429 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.8 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M8 x 1.25 40.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10399873

Hinta-alue
0,2379 € - 0,1927 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M8 x 1.25
  • Väri
    Väritön