Valikko Haku

Kuusiokantaruuvit - muovi

Varastossa

Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.

Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.

  • Material: Nylon, PA, PEEK, PC, PP, PVDF
  • Colour: Natural, Light Brown, Brown, Black


Series Code :SR1992

Sarjanumero: SR1992

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
547 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väli/TPI Väri Materiaali Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
27,8475 € - 36,2263 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
1.5 mm
Vaaleanruskea
PEEK
30.0 mm
Kuusikulmainen kanta
30,9416 € - 40,2789 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
1.5 mm
Vaaleanruskea
PEEK
50.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,1107 € - 0,123 € 3646 Varastossa
M4
0.7 mm
Väritön
PP
10.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,3039 € - 0,3368 € 18771 Varastossa
M6
1.0 mm
Väritön
PP
40.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,6544 € - 0,7256 € 3704 Varastossa
M8
1.25 mm
Väritön
PP
60.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,6037 € - 0,6694 € 2600 Varastossa
M12
1.75 mm
Väritön
PP
60.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,1642 € - 0,1834 € 10200 Varastossa
M5
0.8 mm
Väritön
PP
16.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,2122 € - 0,2354 € 4092 Varastossa
M6
1.0 mm
Väritön
PP
16.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,3997 € - 0,4408 € 6520 Varastossa
M8
1.25 mm
Väritön
PP
20.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,7708 € - 0,8556 € 905 Varastossa
M10
1.5 mm
Väritön
PP
20.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,1519 € - 0,1711 € 17049 Varastossa
M3
0.5 mm
Väritön
PVDF
10.0 mm
Kuusikulmainen kanta
1,2417 € - 1,3827 € 1727 Varastossa
M12
1.75 mm
Väritön
PP
40.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,1478 € - 0,1642 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
0.5 mm
Väritön
PVDF
20.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,1642 € - 0,1834 € 4165 Varastossa
M4
0.7 mm
Väritön
PVDF
10.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,2286 € - 0,256 € 1100 Varastossa
M5
0.8 mm
Väritön
PVDF
12.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,2423 € - 0,271 € 20437 Varastossa
M5
0.8 mm
Väritön
PVDF
20.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,3135 € - 0,3477 € 2124 Varastossa
M6
1.0 mm
Väritön
PVDF
12.0 mm
Kuusikulmainen kanta
6,955 € - 7,1056 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
1.0 mm
Kastanjanruskea
PEEK
12.0 mm
Urallinen kanta
8,8307 € - 9,0223 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
1.0 mm
Kastanjanruskea
PEEK
35.0 mm
Urallinen kanta
5,1478 € - 5,2436 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
0.7 mm
Kastanjanruskea
PEEK
15.0 mm
Urallinen kanta
  • / 28
Kuusiokantaruuvi M10 30.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10220412

Hinta-alue
36,2263 € - 27,8475 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    17.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Vaaleanruskea
Kuusiokantaruuvi M10 50.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10220450

Hinta-alue
40,2789 € - 30,9416 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    17.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Vaaleanruskea
Kuusiokantaruuvi M4 10.0 mm PP Väritön

10040003

Hinta-alue
0,123 € - 0,1107 €

Varastotasot
3646 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.8 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M6 40.0 mm PP Väritön

10040638

Hinta-alue
0,3368 € - 0,3039 €

Varastotasot
18771 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M8 60.0 mm PP Väritön

10040850

Hinta-alue
0,7256 € - 0,6544 €

Varastotasot
3704 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.3 mm
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M12 60.0 mm PP Väritön

10041062

Hinta-alue
0,6694 € - 0,6037 €

Varastotasot
2600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    19.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.5 mm
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M5 16.0 mm PP Väritön

10040256

Hinta-alue
0,1834 € - 0,1642 €

Varastotasot
10200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M6 16.0 mm PP Väritön

10040492

Hinta-alue
0,2354 € - 0,2122 €

Varastotasot
4092 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M8 20.0 mm PP Väritön

10040737

Hinta-alue
0,4408 € - 0,3997 €

Varastotasot
6520 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.3 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M10 20.0 mm PP Väritön

10040898

Hinta-alue
0,8556 € - 0,7708 €

Varastotasot
905 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    17.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.4 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M3 10.0 mm PVDF Väritön

10039847

Hinta-alue
0,1711 € - 0,1519 €

Varastotasot
17049 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M12 40.0 mm PP Väritön

10041024

Hinta-alue
1,3827 € - 1,2417 €

Varastotasot
1727 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    19.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.5 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M3 20.0 mm PVDF Väritön

10039939

Hinta-alue
0,1642 € - 0,1478 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M4 10.0 mm PVDF Väritön

10040010

Hinta-alue
0,1834 € - 0,1642 €

Varastotasot
4165 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.8 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M5 12.0 mm PVDF Väritön

10040225

Hinta-alue
0,256 € - 0,2286 €

Varastotasot
1100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M5 20.0 mm PVDF Väritön

10040300

Hinta-alue
0,271 € - 0,2423 €

Varastotasot
20437 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M6 12.0 mm PVDF Väritön

10040461

Hinta-alue
0,3477 € - 0,3135 €

Varastotasot
2124 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M6 12.0 mm PEEK Kastanjanruskea

10359853

Hinta-alue
7,1056 € - 6,955 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Kastanjanruskea
Kuusiokantaruuvi M6 35.0 mm PEEK Kastanjanruskea

10359891

Hinta-alue
9,0223 € - 8,8307 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Kastanjanruskea
Kuusiokantaruuvi M4 15.0 mm PEEK Kastanjanruskea

10359754

Hinta-alue
5,2436 € - 5,1478 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.8 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Kastanjanruskea