Kuusikulmamutterit on valmistettu PEEK: sta, niillä on erinomainen mekaaninen lujuus, erinomainen kemikaalien kestävyys ja lämpötilastabiilisuus.
Sopii erinomaisesti ankariin olosuhteisiin, joissa tyypilliset metalli- tai muut muovimutterit voivat syöpyä. Kuusikulmainen rakenne mahdollistaa helpon asennuksen vakiotyökaluilla. Tarjoaa tukevan ja luotettavan kiinnityksen monenlaisiin kierteellisiin kokoonpanoihin.
Mutterit säilyttävät rakenteellisen koskemattomuutensa ja suorituskykynsä jopa 260 C: n lämpötilassa, joten ne sopivat erinomaisesti lääke-, elektroniikka- ja autoteollisuuteen. Materiaali: PEEK Väri: Beige Sarjanumero: SR2014
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | A/F | h1 | d1 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,038 € - 1,1534 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.5
|
2.4
|
M3
|
||
| 1,0492 € - 1,1658 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.0
|
3.2
|
M4
|
||
| 1,3617 € - 1,5131 € | 20 Varastossa |
8.0
|
4.0
|
M5
|
||
| 1,5403 € - 1,7115 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
5.0
|
M6
|
||
| 2,2882 € - 2,5425 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13.0
|
6.5
|
M8
|
||
| 2,9914 € - 3,3238 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
17.0
|
8.0
|
M10
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa