Valikko Haku

Kuusiomutteri M3 2.4 PEEK Beige

Kuusikulmamutteri on valmistettu PEEK: sta, joka tarjoaa kestävyyttä, kulumisenkestoa ja lämpöstabiilisuutta. Sopii erinomaisesti ankariin olosuhteisiin, joissa tyypilliset metalli- tai muut muovimutterit voivat syöpyä. Kestää jopa 260 °C: n lämpötiloja.
Essentra tuotenumero:

20828462

Valmistajan tuotenumero:

20828462

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
20 - 99 1,1534 €
100 + 1,038 €
Vakiopakkaus: 20

Tilaa useita 20

Kokonaishinta:

23,07 €

20 x 1,1534 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M3
h1 2.4
A/F 5.5
Vetolujuus (N) 116 N/mm
Väri Beige
Materiaali PEEK

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä